Bouton champignon avec taraudage, pouces (06241) (Numéros de référence)

Bouton champignon avec taraudage, pouces (06241)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Différents coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06241-0A1
06241-0A2
06241-0A3
06241-0A15
06241-0A16
06241-0A17
06241-0A25
06241-0A26
06241-0A27
06241-0A35
06241-0A36
06241-0A37
06241-0AE
06241-0AE5
06241-0AE6
06241-0AE7
06241-A1
06241-A2
06241-A3
06241-A15
06241-A16
06241-A17
06241-A25
06241-A26
06241-A27
06241-A35
06241-A36
06241-A37
06241-AE
06241-AE5
06241-AE6
06241-AE7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
Matériau du composant Taille
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H1
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Couleur capsule PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

2.70 €

1 4 jours 10-322121Acier inoxydable113191010Gris foncé RAL 7021Oui0.0069

3.89 €

1 4 jours 1/4-202525Acier inoxydable214231210Gris foncé RAL 7021Oui0.0076

5.55 €

1 4 jours 5/16-183333Acier inoxydable318311514Gris foncé RAL 7021Oui0.0182

2.70 €

1 4 jours 10-322121Acier inoxydable113191010Gris clair RAL 7035Oui0.0067

2.70 €

1 4 jours 10-322121Acier inoxydable113191010Rouge traffic RAL 3020Oui0.0067

2.70 €

1 4 jours 10-322121Acier inoxydable113191010Jaune colza RAL 1021Oui0.0068

3.89 €

1 4 jours 1/4-202525Acier inoxydable214231210Gris clair RAL 7035Oui0.0078

3.89 €

1 4 jours 1/4-202525Acier inoxydable214231210Rouge traffic RAL 3020Oui0.0077

3.89 €

1 4 jours 1/4-202525Acier inoxydable214231210Jaune colza RAL 1021Oui0.0077

5.55 €

1 4 jours 5/16-183333Acier inoxydable318311514Gris clair RAL 7035Oui0.0176

5.55 €

1 4 jours 5/16-183333Acier inoxydable318311514Rouge traffic RAL 3020Oui0.0174

5.55 €

1 4 jours 5/16-183333Acier inoxydable318311514Jaune colza RAL 1021Oui0.0177

2.70 €

1 4 jours 8-322121Acier inoxydable113191010Gris foncé RAL 7021Oui0.0072

2.70 €

1 4 jours 8-322121Acier inoxydable113191010Gris clair RAL 7035Oui0.0073

2.70 €

1 4 jours 8-322121Acier inoxydable113191010Rouge traffic RAL 3020Oui0.0073

2.70 €

1 4 jours 8-322121Acier inoxydable113191010Jaune colza RAL 1021Oui0.0073

1.84 €

1 4 jours 10-322121Acier113191010Gris foncé RAL 7021-0.0060

2.58 €

1 4 jours 1/4-202525Acier214231210Gris foncé RAL 7021-0.0076

3.73 €

1 4 jours 5/16-183333Acier318311514Gris foncé RAL 7021-0.0183

1.84 €

1 4 jours 10-322121Acier113191010Gris clair RAL 7035-0.0068

1.84 €

1 4 jours 10-322121Acier113191010Rouge traffic RAL 3020-0.0068

1.84 €

1 4 jours 10-322121Acier113191010Jaune colza RAL 1021-0.0067

2.58 €

1 4 jours 1/4-202525Acier214231210Gris clair RAL 7035-0.0076

2.58 €

1 4 jours 1/4-202525Acier214231210Rouge traffic RAL 3020-0.0077

2.58 €

1 4 jours 1/4-202525Acier214231210Jaune colza RAL 1021-0.0077

3.73 €

1 4 jours 5/16-183333Acier318311514Gris clair RAL 7035-0.0174

3.73 €

1 4 jours 5/16-183333Acier318311514Rouge traffic RAL 3020-0.0177

3.73 €

1 4 jours 5/16-183333Acier318311514Jaune colza RAL 1021-0.0175

1.84 €

1 4 jours 8-322121Acier113191010Gris foncé RAL 7021-0.0072

1.84 €

1 4 jours 8-322121Acier113191010Gris clair RAL 7035-0.0073

1.84 €

1 4 jours 8-322121Acier113191010Rouge traffic RAL 3020-0.0072

1.84 €

1 4 jours 8-322121Acier113191010Jaune colza RAL 1021-0.0073

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Désignation Bouton champignon Type de filetage Taraudage
RoHS Oui

Assistance technique