Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant hydraulique, Forme C (04368-30) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04368-30-25253
04368-30-40373
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
pour diamètre de piston Poids (ERP)
(kg)

38.53 €

1 4 jours 3220164125250.0800

59.93 €

1 4 jours 4832236137400.2300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Matériau du corps principal Acier
Forme C Désignation Bras de serrage Corps de finition de surface Bruni
Finition 1 Pour bride pivotante Finition 2 Hydraulique H1(mm) 6
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique