Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, pouces (06613-11) (Numéros de référence)

Manette indexable en plastique avec filetage et fonction de sécurité, pouces (06613-11)
· Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée

· Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06613-11-1A11X10
06613-11-1A11X20
06613-11-1A184X10
06613-11-1A184X20
06613-11-1AE1X10
06613-11-1AE1X20
06613-11-1AE84X10
06613-11-1AE84X20
06613-11-2A11X20
06613-11-2A11X30
06613-11-2A11X40
06613-11-2A21X20
06613-11-2A21X30
06613-11-2A21X40
06613-11-2A31X20
06613-11-2A31X30
06613-11-2A31X40
06613-11-2A184X20
06613-11-2A184X30
06613-11-2A184X40
06613-11-2A284X20
06613-11-2A284X30
06613-11-2A284X40
06613-11-2A384X20
06613-11-2A384X30
06613-11-2A384X40
06613-11-3A31X20
06613-11-3A31X40
06613-11-3A41X20
06613-11-3A41X40
06613-11-3A384X20
06613-11-3A384X40
06613-11-3A484X20
06613-11-3A484X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Poids (ERP)
(kg)

7.91 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.910110-320.0080

7.91 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.920110-320.0090

7.91 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.910110-320.0080

7.91 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.920110-320.0090

7.91 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.91018-320.0080

7.91 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.92018-320.0090

7.91 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.91018-320.0080

7.91 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.92018-320.0090

9.30 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93820210-320.0160

9.30 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93830210-320.0180

9.41 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.93840210-320.0190

9.30 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382021/4-200.0190

9.30 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9383021/4-200.0210

9.41 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9384021/4-200.0220

9.30 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382025/16-180.0240

9.30 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9383025/16-180.0280

9.41 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9384025/16-180.0300

9.30 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93820210-320.0160

9.30 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93830210-320.0180

9.41 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.93840210-320.0190

9.30 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382021/4-200.0190

9.30 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9383021/4-200.0210

9.41 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9384021/4-200.0220

9.30 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382025/16-180.0240

9.30 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9383025/16-180.0280

9.41 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9384025/16-180.0300

11.79 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.32035/16-180.0420

12.35 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.34035/16-180.0480

11.79 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.32033/8-160.0430

12.35 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.34033/8-160.0490

11.79 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.32035/16-180.0420

12.35 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.34035/16-180.0480

11.79 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.32033/8-160.0430

12.35 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.34033/8-160.0490

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Composant de finition de surface Passivé bleu Finition 1 Avec fonction de sécurité
Nombre de dents 12 Type de filetage Filetage RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique