Manette indexable avec insert fileté et poignée en plastique, pouces (06610) (Numéros de référence)

Manette indexable avec insert fileté et poignée en plastique, pouces (06610)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06610-1A01X10
06610-1A01X15
06610-1A01X20
06610-1A01X25
06610-1A01X30
06610-1A01X35
06610-1A01X40
06610-1A01X45
06610-1A01X50
06610-1A02X10
06610-1A02X15
06610-1A02X20
06610-1A02X25
06610-1A02X30
06610-1A02X35
06610-1A02X40
06610-1A02X45
06610-1A02X50
06610-1A016X10
06610-1A016X15
06610-1A016X20
06610-1A016X25
06610-1A016X30
06610-1A016X35
06610-1A016X40
06610-1A016X45
06610-1A016X50
06610-1A084X10
06610-1A084X15
06610-1A084X20
06610-1A084X25
06610-1A084X30
06610-1A084X35
06610-1A084X40
06610-1A084X45
06610-1A084X50
06610-1A086X10
06610-1A086X15
06610-1A086X20
06610-1A086X25
06610-1A086X30
06610-1A086X35
06610-1A086X40
06610-1A086X45
06610-1A086X50
06610-1A087X10
06610-1A087X15
06610-1A087X20
06610-1A087X25
06610-1A087X30
06610-1A087X35
06610-1A087X40
06610-1A087X45
06610-1A087X50
06610-1A11X10
06610-1A11X15
06610-1A11X20
06610-1A11X25
06610-1A11X30
06610-1A11X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

6.29 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.510110-24160.0160

6.29 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.515110-24160.0160

6.29 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.520110-24160.0178

6.29 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.525110-24160.0188

6.29 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.530110-24160.0170

7.04 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.535110-24160.0197

7.04 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.540110-24160.0220

7.04 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.545110-24160.0230

7.04 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.550110-24160.0200

6.29 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.510110-24160.0169

6.29 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.515110-24160.0176

6.29 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.520110-24160.0181

6.29 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.525110-24160.0187

6.29 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.530110-24160.0192

7.04 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.535110-24160.0200

7.04 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.540110-24160.0201

7.04 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.545110-24160.0208

7.04 €

1 4 jours 40Orangé pur RAL 2004477.5101314.524.54153033.550110-24160.0226

6.29 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.510110-24160.0177

6.29 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.515110-24160.0176

6.29 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.520110-24160.0182

6.29 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.525110-24160.0188

6.29 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.530110-24160.0194

7.04 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.535110-24160.0180

7.04 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.540110-24160.0214

7.04 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.545110-24160.0190

7.04 €

1 4 jours 40Jaune colza RAL 1021477.5101314.524.54153033.550110-24160.0190

6.29 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.510110-24160.0169

6.29 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.515110-24160.0177

6.29 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.520110-24160.0160

6.29 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.525110-24160.0187

6.29 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.530110-24160.0195

7.04 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.535110-24160.0209

7.04 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.540110-24160.0185

7.04 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.545110-24160.0221

7.04 €

1 4 jours 40Rouge traffic RAL 3020477.5101314.524.54153033.550110-24160.0217

6.29 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.510110-24160.0171

6.29 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.515110-24160.0160

6.29 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.520110-24160.0160

6.29 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.525110-24160.0160

6.29 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.530110-24160.0193

7.04 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.535110-24160.0180

7.04 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.540110-24160.0190

7.04 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.545110-24160.0190

7.04 €

1 4 jours 40Vert sécurité RAL 6032477.5101314.524.54153033.550110-24160.0217

6.29 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.510110-24160.0169

6.29 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.515110-24160.0176

6.29 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.520110-24160.0180

6.29 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.525110-24160.0170

6.29 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.530110-24160.0202

7.04 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.535110-24160.0180

7.04 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.540110-24160.0206

7.04 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.545110-24160.0190

7.04 €

1 4 jours 40Bleu traffic RAL 5017477.5101314.524.54153033.550110-24160.0227

6.29 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.510110-32160.0150

6.29 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.515110-32160.0174

6.29 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.520110-32160.0159

6.29 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.525110-32160.0186

6.29 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.530110-32160.0192

7.04 €

1 4 jours 40Gris foncé RAL 7021477.5101314.524.54153033.535110-32160.0190

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Type de filetage Filetage RoHS Oui

Assistance technique