Manette indexable avec taraudage et bouton de dégagement, insert en inox, pouces (06601) (Numéros de référence)

Manette indexable avec taraudage et bouton de dégagement, insert en inox, pouces (06601)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Le bouton pression facilite le dégagement et une utilisation sécurisée du levier

· Différentes combinaisons de couleurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06601-711A0
06601-711A1
06601-711A2
06601-712A2
06601-712A3
06601-713A3
06601-713A4
06601-714A4
06601-714A5
06601-715A5
06601-715A6
06601-721A0
06601-721A1
06601-721A2
06601-722A2
06601-722A3
06601-723A3
06601-723A4
06601-724A4
06601-724A5
06601-725A5
06601-725A6
06601-731A0
06601-731A1
06601-731A2
06601-732A2
06601-732A3
06601-733A3
06601-733A4
06601-734A4
06601-734A5
06601-735A5
06601-735A6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Couleur principale A
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

9.33 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gris foncé RAL 702140477.5101314.525.54153033.5110-249160.0130

9.33 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gris foncé RAL 702140477.5101314.525.54153033.5110-329160.0130

9.33 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gris foncé RAL 702140477.5101314.525.54153033.511/4-209160.0130

11.01 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gris foncé RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.521/4-2012200.0290

11.01 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gris foncé RAL 702165759.513.51819.529.56.517.541.545.525/16-1812200.0290

13.55 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gris foncé RAL 70218091.5111621.52338.5102453.55835/16-1814220.0500

13.55 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gris foncé RAL 70218091.5111621.52338.5102453.55833/8-1614220.0500

19.49 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gris foncé RAL 702195109131925.527.544.61026616643/8-1617240.0780

19.49 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gris foncé RAL 702195109131925.527.544.61026616641/2-1317240.0780

23.52 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gris foncé RAL 702111012615.5233032.550.61233727751/2-1323260.1300

23.52 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 3020Gris foncé RAL 702111012615.5233032.550.61233727755/8-1123260.1300

9.33 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Orangé pur RAL 200440477.5101314.525.54153033.5110-249160.0130

9.33 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Orangé pur RAL 200440477.5101314.525.54153033.5110-329160.0130

9.33 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Orangé pur RAL 200440477.5101314.525.54153033.511/4-209160.0130

11.01 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Orangé pur RAL 200465759.513.51819.529.56.517.541.545.521/4-2012200.0290

11.01 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Orangé pur RAL 200465759.513.51819.529.56.517.541.545.525/16-1812200.0290

13.55 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Orangé pur RAL 20048091.5111621.52338.5102453.55835/16-1814220.0500

13.55 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Orangé pur RAL 20048091.5111621.52338.5102453.55833/8-1614220.0500

19.49 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Orangé pur RAL 200495109131925.527.544.61026616643/8-1617240.0780

19.49 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Orangé pur RAL 200495109131925.527.544.61026616641/2-1317240.0780

23.52 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Orangé pur RAL 200411012615.5233032.550.61233727751/2-1323260.1300

23.52 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Orangé pur RAL 200411012615.5233032.550.61233727755/8-1123260.1300

9.33 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Rouge traffic RAL 302040477.5101314.525.54153033.5110-249160.0130

9.33 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Rouge traffic RAL 302040477.5101314.525.54153033.5110-329160.0130

9.33 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Rouge traffic RAL 302040477.5101314.525.54153033.511/4-209160.0130

11.01 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Rouge traffic RAL 302065759.513.51819.529.56.517.541.545.521/4-2012200.0290

11.01 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Rouge traffic RAL 302065759.513.51819.529.56.517.541.545.525/16-1812200.0290

13.55 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Rouge traffic RAL 30208091.5111621.52338.5102453.55835/16-1814220.0500

13.55 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Rouge traffic RAL 30208091.5111621.52338.5102453.55833/8-1614220.0500

19.49 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Rouge traffic RAL 302095109131925.527.544.61026616643/8-1617240.0780

19.49 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Rouge traffic RAL 302095109131925.527.544.61026616641/2-1317240.0780

23.52 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Rouge traffic RAL 302011012615.5233032.550.61233727751/2-1323260.1300

23.52 €

1 4 jours Gris foncé RAL 7021Rouge traffic RAL 302011012615.5233032.550.61233727755/8-1123260.1300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Forme de levier de serrage en L Type à bouton-poussoir Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique
Matériau du composant Acier inoxydable Désignation Manette indexable Finition 1 À bouton pression
Type de filetage Taraudage RoHS Oui

Assistance technique