Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté en inox, pouces (06461) (Numéros de référence)

Manette indexable avec bouchon de protection avec insert fileté en inox, pouces (06461)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06461-92A22X15
06461-92A22X20
06461-92A22X25
06461-92A22X30
06461-92A22X40
06461-92A22X50
06461-92A22X60
06461-92A32X15
06461-92A32X20
06461-92A32X25
06461-92A32X30
06461-92A32X40
06461-92A32X50
06461-92A32X60
06461-92A42X20
06461-92A42X25
06461-92A42X30
06461-92A42X40
06461-92A42X50
06461-92A42X60
06461-93A32X20
06461-93A32X25
06461-93A32X30
06461-93A32X40
06461-93A32X50
06461-93A32X60
06461-93A42X20
06461-93A42X25
06461-93A42X30
06461-93A42X40
06461-93A42X50
06461-93A42X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

17.69 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.51521/4-20200.0870

17.69 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52021/4-20200.0870

17.69 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52521/4-20200.0880

17.69 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53021/4-20200.0890

18.81 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54021/4-20200.0900

18.81 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55021/4-20200.0920

18.81 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.56021/4-20200.0930

17.69 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.51525/16-18200.0880

17.69 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52025/16-18200.0890

17.69 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52525/16-18200.0910

17.69 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53025/16-18200.0920

18.81 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54025/16-18200.0950

18.81 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55025/16-18200.0990

18.81 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.56025/16-18200.1050

17.69 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52023/8-16200.0930

17.69 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.52523/8-16200.0960

17.69 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.53023/8-16200.0980

18.81 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.54023/8-16200.1010

18.81 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.55023/8-16200.1030

18.81 €

1 4 jours 6574.59.513.518.519326.517.542.545.56023/8-16200.1050

20.29 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.52035/16-18220.1440

20.29 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.52535/16-18220.1450

20.29 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.53035/16-18220.1500

21.42 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.54035/16-18220.1510

21.42 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.55035/16-18220.1530

21.42 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.56035/16-18220.1550

20.29 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.52033/8-16220.1470

20.29 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.52533/8-16220.1500

20.29 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.53033/8-16220.1520

21.42 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.54033/8-16220.1570

21.42 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.55033/8-16220.1620

21.42 €

1 4 jours 80911116212241.5102454.558.56033/8-16220.1670

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Couleur principale Orangé pur RAL 2004 Corps de finition de surface Revêtement plastique.
Finition 1 Avec bouchon de protection Type de filetage Filetage RoHS Oui

Assistance technique