Manette indexable plate, avec taraudage, zinc, pouces (06448) (Numéros de référence)

Manette indexable plate, avec taraudage, zinc, pouces (06448)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Poignée plate pour les espaces restreints

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06448-2A21
06448-2A31
06448-2A2181
06448-2A2182
06448-2A2184
06448-2A3181
06448-2A3182
06448-2A3184
06448-3A31
06448-3A41
06448-3A3181
06448-3A3182
06448-3A3184
06448-3A4181
06448-3A4182
06448-3A4184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Corps de finition de surface A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

10.71 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.221/4-201220-0.0782

10.71 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mate satinée74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.225/16-181220-0.0764

10.71 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.221/4-201220Non0.0780

10.71 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.221/4-201220Non0.0780

10.71 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.221/4-201220Non0.0780

10.71 €

1 4 jours 65Noir RAL 9005Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.225/16-181220Non0.0760

10.71 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 2004Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.225/16-181220Non0.0760

10.71 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 3020Mat structuré74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.225/16-181220Non0.0760

11.70 €

1 4 jours 80Noir RAL 9005Mate satinée9111.71621.222371023.8384235/16-181422-0.1272

11.70 €

1 4 jours 80Noir RAL 9005Mate satinée9111.71621.222371023.8384233/8-161422-0.1252

11.70 €

1 4 jours 80Noir RAL 9005Mat structuré9111.71621.222371023.8384235/16-181422Non0.1270

11.70 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 2004Mat structuré9111.71621.222371023.8384235/16-181422Non0.1270

11.70 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 3020Mat structuré9111.71621.222371023.8384235/16-181422Non0.1270

11.70 €

1 4 jours 80Noir RAL 9005Mat structuré9111.71621.222371023.8384233/8-161422Non0.1250

11.70 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 2004Mat structuré9111.71621.222371023.8384233/8-161422Non0.1250

11.70 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 3020Mat structuré9111.71621.222371023.8384233/8-161422Non0.1250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Composant de finition de surface Bruni Finition 1 Plate
Type de filetage Taraudage RoHS Oui

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique