Manette indexable en Inox avec insert fileté, pouces (06441) (Numéros de référence)

Manette indexable en Inox avec insert fileté, pouces (06441)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Matériau : Inox électropoli, résistant à la corrosion

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06441-11A4X20
06441-11A4X30
06441-11A4X40
06441-11A4X45
06441-11A4X50
06441-11A4X60
06441-11A5X20
06441-11A5X30
06441-11A5X40
06441-11A5X45
06441-11A5X50
06441-11A5X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=longueur de filetage
(mm)
X=filetage Poids (ERP)
(kg)

63.07 €

1 4 jours 203/8-160.2295

63.07 €

1 4 jours 303/8-160.2347

63.49 €

1 4 jours 403/8-160.2328

63.49 €

1 4 jours 453/8-160.2359

63.49 €

1 4 jours 503/8-160.2388

63.49 €

1 4 jours 603/8-160.2439

63.07 €

1 4 jours 201/2-130.2311

63.07 €

1 4 jours 301/2-130.2385

63.49 €

1 4 jours 401/2-130.2445

63.49 €

1 4 jours 451/2-130.2476

63.49 €

1 4 jours 501/2-130.2548

63.49 €

1 4 jours 601/2-130.2612

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Longueur de poignée(mm) 83 Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Couleur principale Électropoli A1(mm) 107
D(mm) 19 D1(mm) 28 D2(mm) 20
H(mm) 40.5 H1(mm) 12 H3=hauteur de la poignée(mm) 65
H4(mm) 68.5 Taille 1 Nombre de dents 24
Type de filetage Filetage RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique