Manette indexable avec insert fileté en Inox, pouces (06431) (Numéros de référence)

Manette indexable avec insert fileté en Inox, pouces (06431)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06431-1A01X15
06431-1A01X20
06431-1A01X25
06431-1A03X15
06431-1A03X20
06431-1A03X25
06431-1A11X15
06431-1A11X20
06431-1A11X25
06431-1A13X15
06431-1A13X20
06431-1A13X25
06431-1A21X10
06431-1A21X15
06431-1A21X20
06431-1A21X25
06431-1A21X30
06431-1A21X40
06431-1A21X50
06431-1A23X10
06431-1A23X15
06431-1A23X20
06431-1A23X25
06431-1A23X30
06431-1A23X40
06431-1A23X50
06431-2A21X15
06431-2A21X20
06431-2A21X25
06431-2A21X30
06431-2A21X40
06431-2A21X50
06431-2A21X60
06431-2A23X15
06431-2A23X20
06431-2A23X25
06431-2A23X30
06431-2A23X40
06431-2A23X50
06431-2A23X60
06431-2A31X15
06431-2A31X20
06431-2A31X25
06431-2A31X30
06431-2A31X40
06431-2A31X50
06431-2A31X60
06431-2A33X15
06431-2A33X20
06431-2A33X25
06431-2A33X30
06431-2A33X40
06431-2A33X50
06431-2A33X60
06431-2A41X20
06431-2A41X25
06431-2A41X30
06431-2A41X40
06431-2A41X50
06431-2A41X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

13.26 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.515110-24160.0300

13.26 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.520110-24160.0310

13.26 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.525110-24160.0340

13.26 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.515110-24160.0318

13.26 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.520110-24160.0330

13.26 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.525110-24160.0330

13.26 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.515110-32160.0340

13.26 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.520110-32160.0317

13.26 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.525110-32160.0323

13.26 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.515110-32160.0318

13.26 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.520110-32160.0330

13.26 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.525110-32160.0330

13.26 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.51011/4-20160.0310

13.26 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.51511/4-20160.0320

13.26 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.52011/4-20160.0360

13.26 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.52511/4-20160.0350

13.26 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.53011/4-20160.0360

14.28 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.54011/4-20160.0370

14.28 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.55011/4-20160.0388

13.26 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.51011/4-20160.0330

13.26 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.51511/4-20160.0333

13.26 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.52011/4-20160.0342

13.26 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.52511/4-20160.0351

13.26 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.53011/4-20160.0351

14.28 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.54011/4-20160.0383

14.28 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.55011/4-20160.0400

16.45 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.51521/4-20200.0827

16.45 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.52021/4-20200.0820

16.45 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.52521/4-20200.0820

16.45 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.53021/4-20200.0820

17.68 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.54021/4-20200.0842

17.68 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.55021/4-20200.0896

17.68 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.56021/4-20200.0920

16.45 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.51521/4-20200.0795

16.45 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.52021/4-20200.0839

16.45 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.52521/4-20200.0796

16.45 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.53021/4-20200.0822

17.68 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.54021/4-20200.0841

17.68 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.55021/4-20200.0123

17.68 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.56021/4-20200.0852

16.45 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.51525/16-18200.0840

16.45 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.52025/16-18200.0820

16.45 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.52525/16-18200.0870

16.45 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.53025/16-18200.0890

17.68 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.54025/16-18200.0890

17.68 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.55025/16-18200.0950

17.68 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.56025/16-18200.0950

16.45 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.51525/16-18200.0828

16.45 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.52025/16-18200.0840

16.45 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.52525/16-18200.0855

16.45 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.53025/16-18200.0883

17.68 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.54025/16-18200.0903

17.68 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.55025/16-18200.0950

17.68 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.56025/16-18200.0980

16.45 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.52023/8-16200.0859

16.45 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.52523/8-16200.0870

16.45 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.53023/8-16200.0890

17.68 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.54023/8-16200.0990

17.68 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.55023/8-16200.0950

17.68 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.56023/8-16200.0980

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Type de filetage Filetage RoHS Oui

Assistance technique