Manette indexable avec insert taraudé, pouces (06410) (Numéros de référence)

Manette indexable avec insert taraudé, pouces (06410)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06410-1A01
06410-1A03
06410-1A11
06410-1A13
06410-1A21
06410-1A23
06410-1AE1
06410-1AE3
06410-2A21
06410-2A23
06410-2A31
06410-2A33
06410-3A31
06410-3A33
06410-3A41
06410-3A43
06410-4A41
06410-4A43
06410-4A51
06410-4A53
06410-5A51
06410-5A53
06410-5A61
06410-5A63
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

8.69 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.5110-249160.0290

8.69 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.5110-249160.0290

8.69 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.5110-329160.0290

8.69 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.5110-329160.0293

8.69 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.511/4-209160.0284

8.69 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.511/4-209160.0290

8.69 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.518-329160.0300

8.69 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.518-329160.0300

10.97 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.521/4-2012200.0750

10.97 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.521/4-2012200.0750

10.97 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.525/16-1812200.0750

10.97 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.525/16-1812200.0750

12.02 €

1 4 jours 79Noir satiné901621221737102357.561.535/16-1814220.1271

12.02 €

1 4 jours 79Argent métallisé901621221737102357.561.535/16-1814220.1200

12.02 €

1 4 jours 79Noir satiné901621221737102357.561.533/8-1614220.1243

12.02 €

1 4 jours 79Argent métallisé901621221737102357.561.533/8-1614220.1162

13.58 €

1 4 jours 95Noir satiné1081925261942.51026677243/8-1617240.1850

13.58 €

1 4 jours 95Argent métallisé1081925261942.51026677243/8-1617240.1839

13.58 €

1 4 jours 95Noir satiné1081925261942.51026677241/2-1317240.1780

13.58 €

1 4 jours 95Argent métallisé1081925261942.51026677241/2-1317240.1850

16.99 €

1 4 jours 110Noir satiné12623303122491232798451/2-1323260.3090

16.99 €

1 4 jours 110Argent métallisé12623303122491232798451/2-1323260.3090

16.99 €

1 4 jours 110Noir satiné12623303122491232798455/8-1123260.2920

16.99 €

1 4 jours 110Argent métallisé12623303122491232798455/8-1123260.2920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable RoHS Oui

Assistance technique