Leviers à serrage rapide réglables en inox avec filetage, pouces (04233) (Numéros de référence)

Leviers à serrage rapide réglables en inox avec filetage, pouces (04233)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· La tension peut être réglée avec précision au moyen du pas fin

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Versions : électropolie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04233-05120A0X20
04233-05120A0X30
04233-05120A0X40
04233-05120A0X50
04233-05120A1X20
04233-05120A1X30
04233-05120A1X40
04233-05120A1X50
04233-05120AEX15
04233-05120AEX20
04233-05120AEX30
04233-05123A0X20
04233-05123A0X30
04233-05123A0X40
04233-05123A0X50
04233-05123A1X20
04233-05123A1X30
04233-05123A1X40
04233-05123A1X50
04233-05123AEX15
04233-05123AEX20
04233-05123AEX30
04233-15120A1X20
04233-15120A1X30
04233-15120A1X40
04233-15120A1X50
04233-15120A2X20
04233-15120A2X30
04233-15120A2X40
04233-15120A2X50
04233-15123A1X20
04233-15123A1X30
04233-15123A1X40
04233-15123A1X50
04233-15123A2X20
04233-15123A2X30
04233-15123A2X40
04233-15123A2X50
04233-25120A3X25
04233-25120A3X30
04233-25120A3X40
04233-25120A3X50
04233-25120A4X25
04233-25120A4X30
04233-25120A4X40
04233-25120A4X50
04233-25123A3X25
04233-25123A3X30
04233-25123A3X40
04233-25123A3X50
04233-25123A4X25
04233-25123A4X30
04233-25123A4X40
04233-25123A4X50
04233-95120ADX10
04233-95120ADX15
04233-95120ADX30
04233-95120AEX10
04233-95120AEX15
04233-95120AEX30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=Filetage D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille Déplacement S
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Poids (ERP)
(kg)

32.47 €

1 4 jours 52.3-Électropoli59.1181310-2415.4811.21720012.51000.0420

32.47 €

1 4 jours 52.3-Électropoli59.1181310-2415.4811.21730012.51000.0420

33.66 €

1 4 jours 52.3-Électropoli59.1181310-2415.4811.21740012.51000.0430

33.66 €

1 4 jours 52.3-Électropoli59.1181310-2415.4811.21750012.51000.0430

32.47 €

1 4 jours 52.3-Électropoli59.1181310-3215.4811.21720012.51000.0420

32.47 €

1 4 jours 52.3-Électropoli59.1181310-3215.4811.21730012.51000.0420

33.66 €

1 4 jours 52.3-Électropoli59.1181310-3215.4811.21740012.51000.0430

33.66 €

1 4 jours 52.3-Électropoli59.1181310-3215.4811.21750012.51000.0430

32.47 €

1 4 jours 52.3-Électropoli59.118138-3215.4811.21715012.51000.0410

32.47 €

1 4 jours 52.3-Électropoli59.118138-3215.4811.21720012.51000.0420

32.47 €

1 4 jours 52.3-Électropoli59.118138-3215.4811.21730012.51000.0420

29.26 €

1 4 jours 52.31.4305Grenaillé59.1181310-2415.4811.21720012.51000.0420

29.26 €

1 4 jours 52.31.4305Grenaillé59.1181310-2415.4811.21730012.51000.0420

30.32 €

1 4 jours 52.31.4305Grenaillé59.1181310-2415.4811.21740012.51000.0430

30.32 €

1 4 jours 52.31.4305Grenaillé59.1181310-2415.4811.21750012.51000.0430

29.26 €

1 4 jours 52.31.4305Grenaillé59.1181310-3215.4811.21720012.51000.0420

29.26 €

1 4 jours 52.31.4305Grenaillé59.1181310-3215.4811.21730012.51000.0420

30.32 €

1 4 jours 52.31.4305Grenaillé59.1181310-3215.4811.21740012.51000.0430

30.32 €

1 4 jours 52.31.4305Grenaillé59.1181310-3215.4811.21750012.51000.0430

29.26 €

1 4 jours 52.31.4305Grenaillé59.118138-3215.4811.21715012.51000.0410

29.26 €

1 4 jours 52.31.4305Grenaillé59.118138-3215.4811.21720012.51000.0420

29.26 €

1 4 jours 52.31.4305Grenaillé59.118138-3215.4811.21730012.51000.0420

38.21 €

1 4 jours 70.4-Électropoli79.221.51510-3218.1914.5222011.241200.0757

38.21 €

1 4 jours 70.4-Électropoli79.221.51510-3218.1914.5223011.241200.0749

39.62 €

1 4 jours 70.4-Électropoli79.221.51510-3218.1914.5224011.241200.0809

39.62 €

1 4 jours 70.4-Électropoli79.221.51510-3218.1914.5225011.241200.0766

38.21 €

1 4 jours 70.4-Électropoli79.221.5151/4-2018.1914.5222011.241200.0765

38.21 €

1 4 jours 70.4-Électropoli79.221.5151/4-2018.1914.5223011.241200.0787

39.62 €

1 4 jours 70.4-Électropoli79.221.5151/4-2018.1914.5224011.241200.0801

39.62 €

1 4 jours 70.4-Électropoli79.221.5151/4-2018.1914.5225011.241200.0743

34.40 €

1 4 jours 70.41.4305Grenaillé79.221.51510-3218.1914.5222011.241200.0757

34.40 €

1 4 jours 70.41.4305Grenaillé79.221.51510-3218.1914.5223011.241200.0749

35.66 €

1 4 jours 70.41.4305Grenaillé79.221.51510-3218.1914.5224011.241200.0809

35.66 €

1 4 jours 70.41.4305Grenaillé79.221.51510-3218.1914.5225011.241200.0766

34.40 €

1 4 jours 70.41.4305Grenaillé79.221.5151/4-2018.1914.5222011.241200.0765

34.40 €

1 4 jours 70.41.4305Grenaillé79.221.5151/4-2018.1914.5223011.241200.0787

35.66 €

1 4 jours 70.41.4305Grenaillé79.221.5151/4-2018.1914.5224011.241200.0801

35.66 €

1 4 jours 70.41.4305Grenaillé79.221.5151/4-2018.1914.5225011.241200.0743

51.86 €

1 4 jours 96-Électropoli10833.3245/16-1827.1111828.52521.583500.2400

51.86 €

1 4 jours 96-Électropoli10833.3245/16-1827.1111828.53021.583500.2400

53.39 €

1 4 jours 96-Électropoli10833.3245/16-1827.1111828.54021.583500.2400

53.39 €

1 4 jours 96-Électropoli10833.3245/16-1827.1111828.55021.583500.2400

51.86 €

1 4 jours 96-Électropoli10833.3243/8-1627.1111828.52521.583500.2500

51.86 €

1 4 jours 96-Électropoli10833.3243/8-1627.1111828.53021.583500.2500

53.39 €

1 4 jours 96-Électropoli10833.3243/8-1627.1111828.54021.583500.2500

53.39 €

1 4 jours 96-Électropoli10833.3243/8-1627.1111828.55021.583500.2500

46.69 €

1 4 jours 961.4305Grenaillé10833.3245/16-1827.1111828.52521.583500.2400

46.69 €

1 4 jours 961.4305Grenaillé10833.3245/16-1827.1111828.53021.583500.2400

48.07 €

1 4 jours 961.4305Grenaillé10833.3245/16-1827.1111828.54021.583500.2400

48.07 €

1 4 jours 961.4305Grenaillé10833.3245/16-1827.1111828.55021.583500.2400

46.69 €

1 4 jours 961.4305Grenaillé10833.3243/8-1627.1111828.52521.583500.2500

46.69 €

1 4 jours 961.4305Grenaillé10833.3243/8-1627.1111828.53021.583500.2500

48.07 €

1 4 jours 961.4305Grenaillé10833.3243/8-1627.1111828.54021.583500.2500

48.07 €

1 4 jours 961.4305Grenaillé10833.3243/8-1627.1111828.55021.583500.2500

30.57 €

1 4 jours 36.2-Électropoli41.714.411.56-3212691310911.5900.0251

30.57 €

1 4 jours 36.2-Électropoli41.714.411.56-3212691315911.5900.0251

30.57 €

1 4 jours 36.2-Électropoli41.714.411.56-3212691330911.5900.0253

30.57 €

1 4 jours 36.2-Électropoli41.714.411.58-3212691310911.5900.0251

30.57 €

1 4 jours 36.2-Électropoli41.714.411.58-3212691315911.5900.0251

30.57 €

1 4 jours 36.2-Électropoli41.714.411.58-3212691330911.5900.0253

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme à came Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Désignation Levier à serrage rapide
Finition 1 Réglable Type de filetage Filetage RoHS Oui

Assistance technique