Manette indexable en acier avec filetage, pouces (06441) (Numéros de référence)

Manette indexable en acier avec filetage, pouces (06441)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06441-1A4X20
06441-1A4X30
06441-1A4X40
06441-1A4X45
06441-1A4X50
06441-1A4X60
06441-1A5X20
06441-1A5X30
06441-1A5X40
06441-1A5X45
06441-1A5X50
06441-1A5X60
06441-2A5X25
06441-2A5X30
06441-2A5X40
06441-2A5X45
06441-2A5X50
06441-2A5X60
06441-2A6X25
06441-2A6X30
06441-2A6X40
06441-2A6X45
06441-2A6X50
06441-2A6X60
06441-3A6X30
06441-3A6X40
06441-3A6X50
06441-3A6X60
06441-3A7X30
06441-3A7X40
06441-3A7X50
06441-3A7X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

31.59 €

1 4 jours 8310719282040.56568.52013/8-16240.2111

31.59 €

1 4 jours 8310719282040.56568.53013/8-16240.2571

33.09 €

1 4 jours 8310719282040.56568.54013/8-16240.2621

33.09 €

1 4 jours 8310719282040.56568.54513/8-16240.2651

33.09 €

1 4 jours 8310719282040.56568.55013/8-16240.2711

33.09 €

1 4 jours 8310719282040.56568.56013/8-16240.2901

31.59 €

1 4 jours 8310719282040.56568.52011/2-13240.3311

31.59 €

1 4 jours 8310719282040.56568.53011/2-13240.3401

33.09 €

1 4 jours 8310719282040.56568.54011/2-13240.3501

33.09 €

1 4 jours 8310719282040.56568.54511/2-13240.3551

33.09 €

1 4 jours 8310719282040.56568.55011/2-13240.3601

33.09 €

1 4 jours 8310719282040.56568.56011/2-13240.3801

42.44 €

1 4 jours 108138.523352551.579.5842521/2-13260.4950

42.44 €

1 4 jours 108138.523352551.579.5843021/2-13260.5001

44.05 €

1 4 jours 108138.523352551.579.5844021/2-13260.5131

44.05 €

1 4 jours 108138.523352551.579.5844521/2-13260.5201

44.05 €

1 4 jours 108138.523352551.579.5845021/2-13260.4788

44.05 €

1 4 jours 108138.523352551.579.5846021/2-13260.5451

42.44 €

1 4 jours 108138.523352551.579.5842525/8-11260.6701

42.44 €

1 4 jours 108138.523352551.579.5843025/8-11260.6801

44.05 €

1 4 jours 108138.523352551.579.5844025/8-11260.6851

44.05 €

1 4 jours 108138.523352551.579.5844525/8-11260.6921

44.05 €

1 4 jours 108138.523352551.579.5845025/8-11260.7051

44.05 €

1 4 jours 108138.523352551.579.5846025/8-11260.7191

58.65 €

1 4 jours 132168304330609397.53035/8-11360.8351

60.57 €

1 4 jours 132168304330609397.54035/8-11360.8481

60.57 €

1 4 jours 132168304330609397.55035/8-11360.8611

60.57 €

1 4 jours 132168304330609397.56035/8-11360.8741

58.65 €

1 4 jours 132168304330609397.53033/4-10360.8311

60.57 €

1 4 jours 132168304330609397.54033/4-10360.8481

60.57 €

1 4 jours 132168304330609397.55033/4-10360.8673

60.57 €

1 4 jours 132168304330609397.56033/4-10360.8811

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Acier Désignation Manette indexable
H1(mm) 12 Type de filetage Filetage RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique