Leviers à serrage rapide en inox avec taraudage, rondelle de pression en inox, pouces (04232) (Numéros de référence)

Leviers à serrage rapide en inox avec taraudage, rondelle de pression en inox, pouces (04232)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire

· Aucune perte de force de serrage grâce au retard possible

· Versions : électropolie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04232-05410A0
04232-05410A1
04232-05410AE
04232-05413A0
04232-05413A1
04232-05413AE
04232-15410A1
04232-15410A2
04232-15413A1
04232-15413A2
04232-25410A3
04232-25413A3
04232-95410AD
04232-95410AE
04232-95413AD
04232-95413AE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=Filetage D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
Taille Déplacement S
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
Poids (ERP)
(kg)

24.15 €

1 4 jours 52.3Électropoli59.1181310-2415.4811.417.2012.51000.0370

24.15 €

1 4 jours 52.3Électropoli59.1181310-3215.4811.417.2012.51000.0370

24.15 €

1 4 jours 52.3Électropoli59.118138-3215.4811.417.2012.51000.0370

21.76 €

1 4 jours 52.3Grenaillé59.1181310-2415.4811.417.2012.51000.0370

21.76 €

1 4 jours 52.3Grenaillé59.1181310-3215.4811.417.2012.51000.0370

21.76 €

1 4 jours 52.3Grenaillé59.118138-3215.4811.417.2012.51000.0370

28.46 €

1 4 jours 70.4Électropoli79.221.51510-3218914.72211.241200.0720

28.46 €

1 4 jours 70.4Électropoli79.221.5151/4-2018914.72211.241200.0720

25.63 €

1 4 jours 70.4Grenaillé79.221.51510-3218914.72211.241200.0720

25.63 €

1 4 jours 70.4Grenaillé79.221.5151/4-2018914.72211.241200.0720

39.44 €

1 4 jours 96Électropoli10833.3245/16-18271118.328.821.583500.2380

35.52 €

1 4 jours 96Grenaillé10833.3245/16-18271118.328.821.583500.2380

22.71 €

1 4 jours 36.2Électropoli41.714.411.56-32126913.5911.5900.0200

22.71 €

1 4 jours 36.2Électropoli41.714.411.58-32126913.5911.5900.0200

20.47 €

1 4 jours 36.2Grenaillé41.714.411.56-32126913.5911.5900.0200

20.47 €

1 4 jours 36.2Grenaillé41.714.411.58-32126913.5911.5900.0200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme à came Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Désignation Levier à serrage rapide
Corde acier 1.4308 Type de filetage Taraudage RoHS Oui

Assistance technique