Manette indexable avec filetage, inserts en inox, à texture mate (06461) (Numéros de référence)

Manette indexable avec filetage, inserts en inox, à texture mate (06461)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06461-003181X6
06461-003181X10
06461-003181X15
06461-003181X20
06461-003182X6
06461-003182X10
06461-003182X15
06461-003182X20
06461-003183X6
06461-003183X10
06461-003183X15
06461-003183X20
06461-003184X6
06461-003184X10
06461-003184X15
06461-003184X20
06461-003185X6
06461-003185X10
06461-003185X15
06461-003185X20
06461-003186X6
06461-003186X10
06461-003186X15
06461-003186X20
06461-003187X6
06461-003187X10
06461-003187X15
06461-003187X20
06461-003188X6
06461-003188X10
06461-003188X15
06461-003188X20
06461-004181X10
06461-004181X15
06461-004181X20
06461-004181X25
06461-004181X30
06461-004182X10
06461-004182X15
06461-004182X20
06461-004182X25
06461-004182X30
06461-004183X10
06461-004183X15
06461-004183X20
06461-004183X25
06461-004183X30
06461-004184X10
06461-004184X15
06461-004184X20
06461-004184X25
06461-004184X30
06461-004185X10
06461-004185X15
06461-004185X20
06461-004185X25
06461-004185X30
06461-004186X10
06461-004186X15
06461-004186X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Composant de finition de surface A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

9.43 €

1 4 jours 30Noir RAL 9005Naturel37710131424.5414.5303360M316Oui0.0260

9.43 €

1 4 jours 30Noir RAL 9005Naturel37710131424.5414.53033100M316Oui0.0300

9.43 €

1 4 jours 30Noir RAL 9005Naturel37710131424.5414.53033150M316Oui0.0320

9.43 €

1 4 jours 30Noir RAL 9005Naturel37710131424.5414.53033200M316Oui0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.5303360M316Oui0.0260

9.43 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.53033100M316Oui0.0300

9.43 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.53033150M316Oui0.0320

9.43 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.53033200M316Oui0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 1021Naturel37710131424.5414.5303360M316Oui0.0260

9.43 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 1021Naturel37710131424.5414.53033100M316Oui0.0300

9.43 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 1021Naturel37710131424.5414.53033150M316Oui0.0320

9.43 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 1021Naturel37710131424.5414.53033200M316Oui0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 3020Naturel37710131424.5414.5303360M316Oui0.0260

9.43 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 3020Naturel37710131424.5414.53033100M316Oui0.0300

9.43 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 3020Naturel37710131424.5414.53033150M316Oui0.0320

9.43 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 3020Naturel37710131424.5414.53033200M316Oui0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 6032Naturel37710131424.5414.5303360M316Oui0.0260

9.43 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 6032Naturel37710131424.5414.53033100M316Oui0.0300

9.43 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 6032Naturel37710131424.5414.53033150M316Oui0.0320

9.43 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 6032Naturel37710131424.5414.53033200M316Oui0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 5017Naturel37710131424.5414.5303360M316Oui0.0260

9.43 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 5017Naturel37710131424.5414.53033100M316Oui0.0300

9.43 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 5017Naturel37710131424.5414.53033150M316Oui0.0320

9.43 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 5017Naturel37710131424.5414.53033200M316Oui0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 7035Naturel37710131424.5414.5303360M316Oui0.0260

9.43 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 7035Naturel37710131424.5414.53033100M316Oui0.0300

9.43 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 7035Naturel37710131424.5414.53033150M316Oui0.0320

9.43 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 7035Naturel37710131424.5414.53033200M316Oui0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Gris fenetre RAL 7040Naturel37710131424.5414.5303360M316Oui0.0260

9.43 €

1 4 jours 30Gris fenetre RAL 7040Naturel37710131424.5414.53033100M316Oui0.0300

9.43 €

1 4 jours 30Gris fenetre RAL 7040Naturel37710131424.5414.53033150M316Oui0.0320

9.43 €

1 4 jours 30Gris fenetre RAL 7040Naturel37710131424.5414.53033200M316Oui0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Noir RAL 9005Naturel37710131424.5414.53033100M416Non0.0332

9.43 €

1 4 jours 30Noir RAL 9005Naturel37710131424.5414.53033150M416Non0.0325

9.43 €

1 4 jours 30Noir RAL 9005Naturel37710131424.5414.53033200M416Non0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Noir RAL 9005Naturel37710131424.5414.53033250M416Non0.0334

9.43 €

1 4 jours 30Noir RAL 9005Naturel37710131424.5414.53033300M416Oui0.0340

9.43 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.53033100M416Non0.0332

9.43 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.53033150M416Non0.0325

9.43 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.53033200M416Non0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.53033250M416Non0.0334

9.43 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 2004Naturel37710131424.5414.53033300M416Oui0.0340

9.43 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 1021Naturel37710131424.5414.53033100M416Non0.0332

9.43 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 1021Naturel37710131424.5414.53033150M416Non0.0325

9.43 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 1021Naturel37710131424.5414.53033200M416Non0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 1021Naturel37710131424.5414.53033250M416Non0.0334

9.43 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 1021Naturel37710131424.5414.53033300M416Oui0.0340

9.43 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 3020Naturel37710131424.5414.53033100M416Non0.0332

9.43 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 3020Naturel37710131424.5414.53033150M416Non0.0325

9.43 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 3020Naturel37710131424.5414.53033200M416Non0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 3020Naturel37710131424.5414.53033250M416Non0.0334

9.43 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 3020Naturel37710131424.5414.53033300M416Oui0.0340

9.43 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 6032Naturel37710131424.5414.53033100M416Non0.0332

9.43 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 6032Naturel37710131424.5414.53033150M416Non0.0325

9.43 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 6032Naturel37710131424.5414.53033200M416Non0.0330

9.43 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 6032Naturel37710131424.5414.53033250M416Non0.0334

9.43 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 6032Naturel37710131424.5414.53033300M416Oui0.0340

9.43 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 5017Naturel37710131424.5414.53033100M416Non0.0332

9.43 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 5017Naturel37710131424.5414.53033150M416Non0.0325

9.43 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 5017Naturel37710131424.5414.53033200M416Non0.0330

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Mat structuré Type de filetage Filetage
RoHS Oui

Assistance technique