Manette indexable avec bouchon de protection avec taraudage, à texture mate (06450) (Numéros de référence)

Manette indexable avec bouchon de protection avec taraudage, à texture mate (06450)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Bouchon de protection contre la poussière et les impuretés

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06450-9206181
06450-9206182
06450-9206183
06450-9206184
06450-9206185
06450-9206186
06450-9206187
06450-9206188
06450-9208181
06450-9208182
06450-9208183
06450-9208184
06450-9208185
06450-9208186
06450-9208187
06450-9208188
06450-9308181
06450-9308182
06450-9308183
06450-9308184
06450-9308185
06450-9308186
06450-9308187
06450-9308188
06450-9310181
06450-9310182
06450-9310183
06450-9310184
06450-9310185
06450-9310186
06450-9310187
06450-9310188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

9.96 €

1 4 jours 65Noir RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 jours 65Gris clair RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 jours 65Gris fenetre RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.52M612200.0853

9.96 €

1 4 jours 65Noir RAL 900574.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 jours 65Orangé pur RAL 200474.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 jours 65Jaune colza RAL 102174.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 jours 65Rouge traffic RAL 302074.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 jours 65Vert sécurité RAL 603274.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 jours 65Bleu traffic RAL 501774.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 jours 65Gris clair RAL 703574.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

9.96 €

1 4 jours 65Gris fenetre RAL 704074.59.513.518.519326.517.542.545.52M812200.0821

11.00 €

1 4 jours 80Noir RAL 9005911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 2004911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 1021911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 3020911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 6032911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 5017911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 jours 80Gris clair RAL 7035911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 jours 80Gris fenetre RAL 7040911116212241.5102454.558.53M814220.1359

11.00 €

1 4 jours 80Noir RAL 9005911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 jours 80Orangé pur RAL 2004911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 jours 80Jaune colza RAL 1021911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 jours 80Rouge traffic RAL 3020911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 jours 80Vert sécurité RAL 6032911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 jours 80Bleu traffic RAL 5017911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 jours 80Gris clair RAL 7035911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

11.00 €

1 4 jours 80Gris fenetre RAL 7040911116212241.5102454.558.53M1014220.1340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Mat structuré Composant de finition de surface Bruni
Finition 1 Avec bouchon de protection Type de filetage Taraudage RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique