Manette indexable avec filetage, texturée mate, pouces (06460) (Numéros de référence)

Manette indexable avec filetage, texturée mate, pouces (06460)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06460-0A0181X10
06460-0A0181X15
06460-0A0181X20
06460-0A0181X25
06460-0A0181X30
06460-0A0181X35
06460-0A0181X40
06460-0A0181X45
06460-0A0181X50
06460-0A0182X10
06460-0A0182X15
06460-0A0182X20
06460-0A0182X25
06460-0A0182X30
06460-0A0182X35
06460-0A0182X40
06460-0A0182X45
06460-0A0182X50
06460-0A0183X10
06460-0A0183X15
06460-0A0183X20
06460-0A0183X25
06460-0A0183X30
06460-0A0183X35
06460-0A0183X40
06460-0A0183X45
06460-0A0183X50
06460-0A0184X10
06460-0A0184X15
06460-0A0184X20
06460-0A0184X25
06460-0A0184X30
06460-0A0184X35
06460-0A0184X40
06460-0A0184X45
06460-0A0184X50
06460-0A0185X10
06460-0A0185X15
06460-0A0185X20
06460-0A0185X25
06460-0A0185X30
06460-0A0185X35
06460-0A0185X40
06460-0A0185X45
06460-0A0185X50
06460-0A0186X10
06460-0A0186X15
06460-0A0186X20
06460-0A0186X25
06460-0A0186X30
06460-0A0186X35
06460-0A0186X40
06460-0A0186X45
06460-0A0186X50
06460-0A0187X10
06460-0A0187X15
06460-0A0187X20
06460-0A0187X25
06460-0A0187X30
06460-0A0187X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

8.32 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 jours 30Noir RAL 900537710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200437710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102137710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302037710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603237710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.5303335010-24160.0354

9.05 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.5303340010-24160.0363

9.05 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.5303345010-24160.0377

9.05 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501737710131424.5414.5303350010-24160.0373

8.32 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.5303310010-24160.0324

8.32 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.5303315010-24160.0331

8.32 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.5303320010-24160.0345

8.32 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.5303325010-24160.0342

8.32 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.5303330010-24160.0349

9.05 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703537710131424.5414.5303335010-24160.0354

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Mat structuré Composant de finition de surface Bruni
Type de filetage Filetage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique