Manette indexable avec taraudage, brillante, pouces (06450) (Numéros de référence)

Manette indexable avec taraudage, brillante, pouces (06450)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06450-1A0008
06450-1A1008
06450-1A2008
06450-1AE008
06450-2A2008
06450-2A3008
06450-3A3008
06450-3A4008
06450-4A4008
06450-4A5008
06450-5A5008
06450-5A6008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

7.49 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134110-249160.0314

7.49 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134110-329160.0314

7.49 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313411/4-209160.0325

7.49 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313418-329160.0315

9.47 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0827

9.47 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0818

10.36 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.535/16-1814220.1342

10.36 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.533/8-1614220.1291

12.10 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.543/8-1617240.2100

12.10 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.541/2-1317240.2100

15.14 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.551/2-1323260.4210

15.14 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.555/8-1123260.3087

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Naturel Composant de finition de surface Bruni
Type de filetage Taraudage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique