Manette indexable avec taraudage, satinée mate, pouces (06450) (Numéros de référence)

Manette indexable avec taraudage, satinée mate, pouces (06450)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06450-0A01
06450-0A11
06450-0A21
06450-0AD1
06450-0AE1
06450-1A01
06450-1A11
06450-1A21
06450-1AE1
06450-2A21
06450-2A31
06450-3A31
06450-3A41
06450-4A41
06450-4A51
06450-5A51
06450-5A61
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

7.81 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033010-249160.0300

7.81 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033010-329160.0302

7.81 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303301/4-209160.0294

7.81 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303306-329160.0010

7.81 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303308-329160.0288

7.81 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134110-249160.0314

7.81 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134110-329160.0314

7.81 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313411/4-209160.0325

7.81 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313418-329160.0315

9.85 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.521/4-2012200.0827

9.85 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.525/16-1812200.0818

10.79 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.535/16-1814220.1342

10.79 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.533/8-1614220.1291

12.60 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.543/8-1617240.2077

12.60 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.541/2-1317240.2046

15.77 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.551/2-1323260.4210

15.77 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.555/8-1123260.3087

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Couleur principale Noir RAL 9005 Corps de finition de surface Mate satinée
Composant de finition de surface Bruni Type de filetage Taraudage RoHS Oui

Assistance technique