Manette indexable avec insert fileté, chromé brillante, pouces (06460) (Numéros de référence)

Manette indexable avec insert fileté, chromé brillante, pouces (06460)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06460-0A06X10
06460-0A06X15
06460-0A06X20
06460-0A06X25
06460-0A06X30
06460-0A06X35
06460-0A06X40
06460-0A06X45
06460-0A06X50
06460-0A16X10
06460-0A16X15
06460-0A16X20
06460-0A16X25
06460-0A16X30
06460-0A16X35
06460-0A16X40
06460-0A16X45
06460-0A16X50
06460-0A26X10
06460-0A26X15
06460-0A26X20
06460-0A26X25
06460-0A26X30
06460-0A26X35
06460-0A26X40
06460-0A26X45
06460-0A26X50
06460-0AE6X10
06460-0AE6X15
06460-0AE6X20
06460-0AE6X25
06460-0AE6X30
06460-0AE6X35
06460-0AE6X40
06460-0AE6X45
06460-0AE6X50
06460-1A06X10
06460-1A06X15
06460-1A06X20
06460-1A06X25
06460-1A06X30
06460-1A06X35
06460-1A06X40
06460-1A06X45
06460-1A06X50
06460-1A16X10
06460-1A16X15
06460-1A16X20
06460-1A16X25
06460-1A16X30
06460-1A16X35
06460-1A16X40
06460-1A16X45
06460-1A16X50
06460-1A26X10
06460-1A26X15
06460-1A26X20
06460-1A26X25
06460-1A26X30
06460-1A26X35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303310010-24160.0301

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303315010-24160.0306

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303320010-24160.0312

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303325010-24160.0301

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303330010-24160.0430

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303335010-24160.0326

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303340010-24160.0325

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303345010-24160.0010

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303350010-24160.0373

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303310010-32160.0301

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303315010-32160.0306

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303320010-32160.0312

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303325010-32160.0301

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303330010-32160.0430

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303335010-32160.0326

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303340010-32160.0325

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303345010-32160.0010

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303350010-32160.0373

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530331001/4-20160.0301

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530331501/4-20160.0306

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530332001/4-20160.0312

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530332501/4-20160.0301

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530333001/4-20160.0430

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530333501/4-20160.0326

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530334001/4-20160.0325

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530334501/4-20160.0010

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530335001/4-20160.0373

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530331008-32160.0322

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530331508-32160.0201

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530332008-32160.0032

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530332508-32160.0032

10.83 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530333008-32160.0290

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530333508-32160.0308

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530334008-32160.0387

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530334508-32160.0010

11.79 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530335008-32160.0010

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313410110-24160.0347

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313415110-24160.0352

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313420110-24160.0348

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313425110-24160.0354

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313430110-24160.0360

11.79 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313435110-24160.0366

11.79 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313440110-24160.0371

11.79 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313445110-24160.0371

11.79 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313450110-24160.0410

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313410110-32160.0347

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313415110-32160.0352

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313420110-32160.0348

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313425110-32160.0354

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313430110-32160.0360

11.79 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313435110-32160.0366

11.79 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313440110-32160.0371

11.79 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313445110-32160.0371

11.79 €

1 4 jours 4047710131424.5414.5313450110-32160.0410

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341011/4-20160.0349

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341511/4-20160.0350

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531342011/4-20160.0359

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531342511/4-20160.0385

10.83 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531343011/4-20160.0395

11.79 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531343511/4-20160.0550

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Couleur principale Argent Corps de finition de surface Chromé brillante
Composant de finition de surface Bruni Type de filetage Filetage RoHS Oui

Assistance technique