Palier linéaire à bille avec cage en plastique, ouverte (21500) (Numéros de référence)

Palier linéaire à bille avec cage en plastique, ouverte (21500)
· Joint des deux côtés

· Fonctionnement silencieux et caractéristiques de roulement exceptionnelles

· Charge de base dynamique jusqu'à 1 600 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21500-1612
21500-2012
21500-2512
21500-3012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
D2
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
W
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

30.82 €

1 4 jours 1636 - 0.22659091024.9078°24.9 -0.21.3100.0426

36.32 €

1 4 jours 2045 - 0.232880140030.3060°31.5 -0.21.6100.0810

47.76 €

1 4 jours 2558 - 0.3401000160037.51.560°44.1 -0.31.8512.50.1760

59.52 €

1 4 jours 3068 - 0.3471600280044.5250°52.1 -0.31.8512.50.3200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type2 Droit Style Type ouvert, à jeu réglable Matière du corps de base Acier à roulement
Matière de composant Acier Désignation Palier linéaire à billes Finition 1 À cage en plastique
Finition 2 Ouvert PL Edelstahl Non

Assistance technique