Palier linéaire à bille avec cage en acier, ouverte (21505) (Numéros de référence)

Palier linéaire à bille avec cage en acier, ouverte (21505)
· Joint des deux côtés

· Charge de base dynamique jusqu'à 2 100 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21505-1212
21505-1612
21505-2012
21505-2512
21505-3012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
D2
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
W
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

52.45 €

1 4 jours 1232 - 0.222420714211.3578°22.9 -0.21.37.50.0337

60.14 €

1 4 jours 1636 - 0.226686109224.9078°24.9 -0.21.3100.0406

71.06 €

1 4 jours 2045 - 0.232924161030.3060°31.5 -0.21.6100.0832

92.57 €

1 4 jours 2558 - 0.3401470259037.51.560°44.1 -0.31.8512.50.1556

119.51 €

1 4 jours 3068 - 0.3472100392044.5250°52.1 -0.31.8512.50.2900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type2 Droit Style Type ouvert, à jeu réglable Matière du corps de base Acier à roulement
Matière de composant Acier Désignation Palier linéaire à billes Finition 1 Avec cage en acier
Finition 2 Ouvert PL Edelstahl Non

Assistance technique