Contre-écrous KMV, forme carré, avec Goupilles d'arrêt, Acier, nickelé (Numéros de référence)

Contre-écrous KMV, forme carré, avec Goupilles d'arrêt, Acier, nickelé
  • Remise sur volume
Matériau : Acier nickelé, Surface de contact rectifiée.
Écrou carré réutilisable avec deux dispositifs de Verrouillage intégrés. Les Inserts de Verrouillage en Laiton sont pressés avec des Vis de serrage contre le filetage de l'arbre. Les contre-écrous KMV sont utilisés, par exemple, dans les Unités de stockage de broche MÄDLER ® BK, EK et FK. Ils sont parfaitement adaptés aux applications qui nécessitent une haute précision et un Verrouillage fiable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
64201706
64201708
64201710
64201712
64201715
64201717
64201720
64201725
64201730
64201735
64201740
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Taille de filetage x Pente d 1
(mm)
Diamètre extérieur d 2
(mm)
Diamètre du moyeu d 3
(mm)
Hauteur h
(mm)
I
(mm)
S
(mm)
Couple de serrage T AS1)
(Nm)
Taille de la clé carré v
(mm)
Poids
(g)

11.29 €

1 Disponible 4 jours KMVM 6 x 0,7514.5952.7M 30.71210

11.39 €

1 Disponible 4 jours KMVM 8 x 117136.54.0M 30.71410

10.29 €

1 Disponible 4 jours KMV 0M 10 x 1191585.5M 30.71615

10.31 €

1 Disponible 4 jours KMV 1M 12 x 1221785.5M 42.01915

10.45 €

1 Disponible 4 jours KMV 2M 15 x 1252184.5M 42.02220

10.73 €

1 Disponible 4 jours KMV 3M 17 x 13025139.5M 42.02420

11.16 €

1 Disponible 4 jours KMV 4M 20 x 13527117.0M 42.03030

12.07 €

1 Disponible 4 jours KMV 5M 25 x 1,543321510.0M 66.73550

13.26 €

1 Disponible 4 jours KMV 6M 30 x 1,548372014.0M 66.740100

13.95 €

1 Disponible 4 jours KMV 7M 35 x 1,560482114.0M 66.750140

15.21 €

1 Disponible 4 jours KMV 8M 40 x 1,562482518.0M 66.750120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contre-écrous avec rondelle frein à dent Matériau Acier / Laiton Traitement de surface Placage nickel

Assistance technique