Accouplements à vis sans tête TR, en Acier inoxydable, sans Rainure de clavette (Numéros de référence)

Accouplements à vis sans tête TR, en Acier inoxydable, sans Rainure de clavette
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Tolérance d'alésage : +0,05 mm.

Ces Accouplements ne permettent aucun déplacement de l'arbre dans le sens axial ou radial. Ils ne doivent donc être utilisés qu'avec des arbres parfaitement alignés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60099106
60099108
60099110
60099112
60099114
60099115
60099116
60099120
60099125
60099130
60099135
60099140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. extérieur A
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Diamètre d'alésage d
(mm)
Longueur totale L
(mm)
K
(mm)
Boulon (DIN 916) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(g)

42.28 €

1 Disponible 4 jours 1.01 à 3.00182.76302M 41.7647

45.27 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,00245.48352M 41.76102

49.29 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,00298.110453M 53.2185

49.29 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,00291212454M 65.8180

59.83 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,00342014505M 65.8272

59.83 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,00342215505M 65.8266

59.83 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,00342416505M 65.8261

76.87 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,00424720656M 65.8518

87.78 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,00459125758M 813.6623

106.45 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 5005310530838M 813.6920

154.48 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 50067155359510M 813.61880

186.76 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500772104010812M 1026.42710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 4000
Désalignement angulaire admissible(deg) 0 Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -40 to 150 Matériau Acier inoxydable (1.4305)
Inoxydable Oui Surface Vide Type Accouplement Style monobloc rigide
Avec rainure Non Isolant électrique Non Désalignement radial max.(mm) 0
Désalignement axial max.(mm) 0 Température minimale(°C) -40 Température max(°C) 150

Assistance technique