Accouplements de Pince en en deux parties MAT, en Acier inoxydable, sans Rainure de clavette (Numéros de référence)

Accouplements de Pince en en deux parties MAT, en Acier inoxydable, sans Rainure de clavette
  • Remise sur volume
Matériau : Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Plage de température de -40°C à +175°C.
Couple maximal 4 000 min -1 .
Les Vis ISO 4762 sont recouvertes d'une couche de Polyamide.
Ainsi, les Boulon ne se desserrent pas sous l'effet des vibrations.
Tolérance d'alésage : + 0,051 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60099803
60099804
60099805
60099806
60099808
60099810
60099812
60099814
60099815
60099816
60099819
60099820
60099825
60099830
60099835
60099840
60099850
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. extérieur A
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Diamètre d'alésage d
(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Vis ISO 4762 (Taille de filetage x Longueur) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(g)

107.07 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,0014531830M 3 x 81.135

96.47 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,00166.7419.330M 3 x 81.145

86.87 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,00188.4521.230M 3 x 81.147

68.90 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,001810621.230M 3 x 81.147

73.28 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,002416826.835M 3 x 101.1102

88.67 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0029281032.745M 4 x 122.5185

88.67 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,0029341232.745M 4 x 122.5180

117.63 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,0034671439.150M 5 x 165.4272

117.63 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,0034721539.150M 5 x 165.4266

117.63 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,0034771639.150M 5 x 165.4261

160.11 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500421301948.265M 6 x 169.6520

161.27 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500421372048.265M 6 x 169.6518

177.74 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500451712550.875M 6 x 169.6623

199.54 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500532063058.183M 6 x 189.6920

281.46 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500674383574.195M 8 x 25231880

321.42 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500774454083.4108M 8 x 25232710

341.32 €

1 Disponible 4 jours 1000 à moins de 50008510065093.2124M 10 x 25463520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 4000
Désalignement angulaire admissible(deg) 0 Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -40 to 175 Matériau Acier inoxydable (1.4305)
Inoxydable Oui Surface Vide Type Accouplement Style rigide en en deux parties
Avec rainure Non Isolant électrique Non Désalignement radial max.(mm) 0
Désalignement axial max.(mm) 0 Température minimale(°C) -40 Température max(°C) 175

Assistance technique