Accouplements de Pince en en deux parties MAT, Acier, avec Rainure de clavette (Numéros de référence)

Accouplements de Pince en en deux parties MAT, Acier, avec Rainure de clavette
  • Remise sur volume
Matériau : Acier C45, finition Bruni .
Plage de température de -40°C à +175°C.
Couple maximal 4 000 min -1 .
Les Vis ISO 4762 sont recouvertes d'une couche de Polyamide.
Ainsi, les Boulon ne se desserrent pas sous l'effet des vibrations.
Tolérance d'alésage : + 0,051 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60090600
60090800
60091000
60091200
60091400
60091500
60091600
60091900
60092000
60092500
60093000
60093500
60094000
60095000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. extérieur A
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Diamètre d'alésage d
(mm)
Diamètre extérieur max. sur la Tête de Vis R
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Vis ISO 4762 (Taille de filetage x Longueur) Couple de serrage des Vis de fixation T A
(Nm)
Poids
(g)

82.01 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,001834621.230M 3 x 82.147

69.03 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,002450826.835M 3 x 102.1102

78.42 €

1 Disponible 4 jours 50,01 à 100,0029851032.745M 4 x 124.6185

78.42 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500291051232.745M 4 x 124.6180

88.26 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500351601439.150M 5 x 169.5272

88.26 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500351801539.150M 5 x 169.5266

88.26 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500352001639.150M 5 x 169.5261

104.07 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500423001948.265M 6 x 1616520

105.44 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500423502048.265M 6 x 1616518

115.02 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500454002550.875M 6 x 1616623

158.99 €

1 Disponible 4 jours 100 à moins de 500534753058.183M 6 x 1816920

165.05 €

1 Disponible 4 jours 1000 à moins de 50006711003574.195M 8 x 25391880

214.91 €

1 Disponible 4 jours 1000 à moins de 50007713254083.4108M 8 x 25392710

250.72 €

1 Disponible 4 jours 1000 à moins de 50008522505093.2124M 10 x 25773520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Catégorie Corps principal de l'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 4000
Désalignement angulaire admissible(deg) 0 Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -40 to 175 Matériau Acier (C45)
Inoxydable Non Surface Finition Bruni Type Accouplement Style rigide en en deux parties
Avec rainure Oui Isolant électrique Non Désalignement radial max.(mm) 0
Désalignement axial max.(mm) 0 Température minimale(°C) -40 Température max(°C) 175

Assistance technique