Accouplements rigides en torsion HFD avec Alésages traversants, en inoxydable (Numéros de référence)

Accouplements rigides en torsion HFD avec Alésages traversants, en inoxydable
  • Remise sur volume
Matériau : Moyeux en Acier inoxydable 1.4305 (AISI 303).
Disque de Couple en Polyacétal noir.

Ces Accouplements sans jeu en 3 parties offrent une isolation électrique. Ils sont constitués de deux moyeux et d'un Disque de Couple . Ils sont polyvalents et de conception robuste. Grande compensation radiale, montage facile même dans des espaces confinés.

Applications : Idéal pour les Moteurs pas à pas en raison des propriétés d'amortissement des Disques de Couple en Plastique . Entraînements de positionnement, Encodeur de position tels que Encodeur incrémentaux ou absolu, Pompes , etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60199407
60199408
60199409
60199411
60199412
60199413
60199415
60199416
60199418
60199420
60199422
60199424
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Couple de rupture statique
(Nm)
Diamètre d'alésage B +0,03
(mm)
Longueur totale L 1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Diamètre extérieur D 1
(mm)
Désalignement radial max. à 3000 min -1
(± mm)
Désalignement axial max.
(mm)
Rigidité en torsion
(Nm/rad)
Disque de rechange (réf.) Poids
(g)

29.20 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,002001 à 4 0004300013632.411.69.225.40.20.1205601 244 0076

29.20 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,002001 à 4 0004300013832.411.69.225.40.20.1205601 244 0076

29.20 €

1 Disponible 4 jours 3,01 à 5,002001 à 4 00043000131032.411.69.225.40.20.1205601 244 0076

40.08 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,002001 à 4 0009300053842.01512.033.30.20.15615601 245 00165

40.08 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,002001 à 4 00093000531042.01512.033.30.20.15615601 245 00165

40.08 €

1 Disponible 4 jours 5,01 à 10,002001 à 4 00093000531242.01512.033.30.20.15615601 245 00165

49.10 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,002001 à 4 000173000571050.817.815.341.30.250.151200601 248 00305

49.10 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,002001 à 4 000173000571250.817.815.341.30.250.151200601 248 00305

49.10 €

1 Disponible 4 jours 10,01 à 20,002001 à 4 000173000571650.817.815.341.30.250.151200601 248 00305

76.26 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,002001 à 4 000303000951259.620.618.4500.250.21375601 250 00510

76.26 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,004 001 à 10 000305000951659.620.618.4500.250.21375601 250 00510

76.26 €

1 Disponible 4 jours 20,01 à 50,004 001 à 10 000305000952059.620.618.4500.250.21375601 250 00510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Corps principal de l'accouplement Plage de températures de fonctionnement(°C) : : -20 to 60 Matériau Acier inoxydable (1.4305) / Plastique
Inoxydable Oui Surface Vide Type Accouplement Rigidité en torsion, flexibilité transversale
Avec rainure Non Isolant électrique Oui Désalignement angulaire max. à 3000 min -1(±Degrés) 0.5
Température minimale(°C) -20 Température max(°C) 60

Assistance technique