Roue pivotante avec « stop fix » (95046-02) (Numéros de référence)

Roue pivotante avec « stop fix » (95046-02)
· Conviennent pour les locaux sanitaires

· Détectables optiquement

· Atténuent le bruit

· Confort de marche élevé.

· Faible résistance au pivotement et au roulement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95046-02-211000352
95046-02-211250402
95046-02-211600452
95046-02-212000502
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

173.59 €

1 4 jours 12510035703686150

201.07 €

1 4 jours 150125407040102.5150

356.40 €

1 4 jours 195160458854134300

419.02 €

1 4 jours 235200508854154300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Matériau de la roue Acier inoxydable Matériau du raccord Thermoplastique
Corde acier 1.4301 Roulements de roue Palier lisse Version 2 Pour zone hygiénique
D1(mm) 13

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique