Roulette fixe (95034) (Numéros de référence)

Roulette fixe (95034)
· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Roue en polyamide, résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95034-075321
95034-100371
95034-125401
95034-150501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Charge admissible
(kg)

16.74 €

1 4 jours 987532960-8510080200

23.72 €

1 4 jours 12510037960-8510080200

28.61 €

1 4 jours 15012540960-8510080200

56.55 €

1 4 jours 19015050118075110140105400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Matériau de la roue Polyamide Matériau du raccord Acier
Roulements de roue Palier lisse

Assistance technique