Charnières en inox avec vis de fixation (K1853) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Charnières en inox avec vis de fixation (K1853)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Montage possible à droite / gauche

· Cheville de charnière soudée des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1853.05211212
K1853.06251515
K1853.08311818
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
A=Longueur
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
S
(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc
(mm)
A2=entraxe des alésages droite
(mm)
A3=Longueur de lame gauche
(mm)
A4=Longueur de lame droite
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
H=Hauteur
(mm)
L
(mm)
Poids
(kg)

32.79 €

1 4 jours 40422510,2M5512,512,521216500125010,6120,0790

36.44 €

1 4 jours 50503012M66151525258250140012,5120,1357

51.00 €

1 4 jours 60633615,3M88181831,531,59000150016,614,50,2727

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable A4 Corde acier 1.4401 Type de fixation vis de fixation
Désignation Charnière Type de produit Charnière PL Edelstahl true

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique