Anneaux de levage femelles DIN 582 (07690) (Numéros de référence)

Anneaux de levage femelles DIN 582 (07690)
· Pour les opérations de levage et de portage

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs, logistique, moyens de manutention

· Version : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07690-008
07690-08
07690-010
07690-012
07690-016
07690-020
07690-024
07690-10
07690-12
07690-16
07690-20
07690-24
07690-108
07690-110
07690-112
07690-116
07690-120
07690-124
07690-208
07690-210
07690-212
07690-216
07690-220
07690-224
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Corps de finition de surface Corde acier D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
F1 maximum
(kN)
F2 maximum
(kN)
H
(mm)
K
(mm)
M
(mm)
Charge admissible
(kg)

1.39 €

1 4 jours 8AcierGalvanisé1.11412036208.51.40.953681096.9

1.39 €

1 4 jours 8AcierBrillant1.11412036208.51.40.953681096.9

2.06 €

1 4 jours 10AcierGalvanisé1.1141254525102.31.7451012173.4

2.40 €

1 4 jours 12AcierGalvanisé1.1141305430113.42.4531214244.8

3.88 €

1 4 jours 16AcierGalvanisé1.11413563351375621416510

5.46 €

1 4 jours 20AcierGalvanisé1.114140724016128.3711619846.6

10.32 €

1 4 jours 24AcierGalvanisé1.1141509050201812.79020241295.4

2.06 €

1 4 jours 10AcierBrillant1.1141254525102.31.7451012173.4

2.40 €

1 4 jours 12AcierBrillant1.1141305430113.42.4531214244.8

3.88 €

1 4 jours 16AcierBrillant1.11413563351375621416510

5.46 €

1 4 jours 20AcierBrillant1.114140724016128.3711619846.6

10.32 €

1 4 jours 24AcierBrillant1.1141509050201812.79020241295.4

4.98 €

1 4 jours 8Acier inoxydable-1.43012036208.51.40.953681096.9

6.82 €

1 4 jours 10Acier inoxydable-1.4301254525102.31.7451012173.4

10.35 €

1 4 jours 12Acier inoxydable-1.4301305430113.42.4531214244.8

14.64 €

1 4 jours 16Acier inoxydable-1.43013563351375621416510

21.18 €

1 4 jours 20Acier inoxydable-1.430140724016128.3711619846.6

42.13 €

1 4 jours 24Acier inoxydable-1.4301509050201812.79020241295.4

6.68 €

1 4 jours 8Acier inoxydable-1.44012036208.51.40.953681096.9

9.15 €

1 4 jours 10Acier inoxydable-1.4401254525102.31.7451012173.4

14.97 €

1 4 jours 12Acier inoxydable-1.4401305430113.42.4531214244.8

24.11 €

1 4 jours 16Acier inoxydable-1.44013563351375621416510

31.11 €

1 4 jours 20Acier inoxydable-1.440140724016128.3711619846.6

64.72 €

1 4 jours 24Acier inoxydable-1.4401509050201812.79020241295.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'embout Extrémité arrondie Norme technique DIN

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique