Pied lisse (02010) (Numéros de référence)

Pied lisse (02010)
· Cote de tolérance pour un positionnement précis

· Peuvent servir de pieds aux dispositifs

· Rectifié et trempé

· Surfaces d'appui sans point de centrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02010-04
02010-06
02010-08
02010-041
02010-042
02010-061
02010-081
02010-10
02010-12
02010-16
02010-20
02010-101
02010-122
02010-123
02010-164
02010-165
02010-166
02010-201
02010-202
02010-203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

3.88 €

1 4 jours 64560.71.2

4.28 €

1 4 jours 10688.50.91.5

5.20 €

1 4 jours 16851022

5.16 €

1 4 jours 642.56.50.71.2

5.29 €

1 4 jours 644.58.50.71.2

5.75 €

1 4 jours 1064.58.50.91.5

7.12 €

1 4 jours 168131022

9.81 €

1 4 jours 201061222

10.39 €

1 4 jours 251281422

17.90 €

1 4 jours 301625202.52.5

36.83 €

1 4 jours 302080202.52.5

10.01 €

1 4 jours 2010121222

13.30 €

1 4 jours 2512201422

15.17 €

1 4 jours 2512301422

20.16 €

1 4 jours 301640202.52.5

21.96 €

1 4 jours 301650202.52.5

24.48 €

1 4 jours 301665202.52.5

31.97 €

1 4 jours 3020100202.52.5

27.66 €

1 4 jours 402013203.23.2

38.52 €

1 4 jours 402032203.23.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT Sphérique Matériau Acier
Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface Trempé et rectifié Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique