Levier à serrage rapide en acier avec filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier (04232) (Numéros de référence)

Levier à serrage rapide en acier avec filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en acier (04232)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Différentes dimensions de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04232-1502205X20
04232-1502205X30
04232-1502205X40
04232-1502205X50
04232-1502206X20
04232-1502206X30
04232-1502206X40
04232-1502206X50
04232-2502208X25
04232-2502208X30
04232-2502208X40
04232-2502208X50
04232-2502210X25
04232-2502210X30
04232-2502210X40
04232-2502210X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille Déplacement S
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)

13.04 €

1 4 jours 70.479.221.515M518.1914.5222011.24120

13.04 €

1 4 jours 70.479.221.515M518.1914.5223011.24120

13.37 €

1 4 jours 70.479.221.515M518.1914.5224011.24120

13.37 €

1 4 jours 70.479.221.515M518.1914.5225011.24120

13.04 €

1 4 jours 70.479.221.515M618.1914.5222011.24120

13.04 €

1 4 jours 70.479.221.515M618.1914.5223011.24120

13.37 €

1 4 jours 70.479.221.515M618.1914.5224011.24120

13.37 €

1 4 jours 70.479.221.515M618.1914.5225011.24120

21.39 €

1 4 jours 9610833.224M827.1111828.52521.58350

21.39 €

1 4 jours 9610833.224M827.1111828.53021.58350

22.88 €

1 4 jours 9610833.224M827.1111828.54021.58350

22.88 €

1 4 jours 9610833.224M827.1111828.55021.58350

21.39 €

1 4 jours 9610833.224M1027.1111828.52521.58350

21.39 €

1 4 jours 9610833.224M1027.1111828.53021.58350

22.88 €

1 4 jours 9610833.224M1027.1111828.54021.58350

22.88 €

1 4 jours 9610833.224M1027.1111828.55021.58350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme à came Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Acier Corde acier 1.0401
Corps de finition de surface Passivé-bleu

Assistance technique