Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage, rondelle de pression en plastique (04232) (Numéros de référence)

Levier à serrage rapide en plastique avec taraudage, rondelle de pression en plastique (04232)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Finition acier ou Inox

· Coloris : noir ou rouge signalisation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04232-1521105
04232-1521106
04232-15218405
04232-15218406
04232-1531105
04232-1531106
04232-15318405
04232-15318406
04232-2521108
04232-25218408
04232-2531108
04232-25318408
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Matériau du composant Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=Hauteur
(mm)
Taille Déplacement S
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)

6.75 €

1 4 jours 71.5AcierNoir79.62216M518.191423.411.152.5125

6.75 €

1 4 jours 71.5AcierNoir79.62216M618.191423.411.152.5125

6.75 €

1 4 jours 71.5AcierRAL 3020 Rouge79.62216M518.191423.411.152.5125

6.75 €

1 4 jours 71.5AcierRAL 3020 Rouge79.62216M618.191423.411.152.5125

10.20 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableNoir79.62216M518.191423.411.152.5125

10.20 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableNoir79.62216M618.191423.411.152.5125

10.20 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableRAL 3020 Rouge79.62216M518.191423.411.152.5125

10.20 €

1 4 jours 71.5Acier inoxydableRAL 3020 Rouge79.62216M618.191423.411.152.5125

7.91 €

1 4 jours 100AcierNoir1103324.2M827.11116.227.721.55170

7.91 €

1 4 jours 100AcierRAL 3020 Rouge1103324.2M827.11116.227.721.55170

11.85 €

1 4 jours 100Acier inoxydableNoir1103324.2M827.11116.227.721.55170

11.85 €

1 4 jours 100Acier inoxydableRAL 3020 Rouge1103324.2M827.11116.227.721.55170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme à came Forme Forme en L
Matériau du corps principal Polyamide

Assistance technique