Poignée simple avec taraudage, 20 degrés (06340) (Numéros de référence)

Poignée simple avec taraudage, 20 degrés (06340)
· La poignée simple est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Version : taraudage

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06340-208
06340-210
06340-212
06340-216
06340-220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)

10.46 €

1 4 jours 84.52410254052.532.51M818

10.46 €

1 4 jours 84.52410254052.532.51M1018

12.99 €

1 4 jours 100281232466136.52M1220

15.69 €

1 4 jours 1213313325272413M1623

21.75 €

1 4 jours 1234113326180494M2026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Plastique Forme 20°
Qualité 5.8 Corps de finition de surface Noir oxydé A2(mm) 15

Assistance technique