Poignée simple avec alésage, 20 degrés (06340) (Numéros de référence)

Poignée simple avec alésage, 20 degrés (06340)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, industrie du meuble, chauffage et climatisation

· Version : alésage

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06340-110
06340-112
06340-114
06340-116
06340-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Taille X=alésage
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

10.46 €

1 4 jours 84.52410254052.532.511022

12.99 €

1 4 jours 100281232466136.521225

12.99 €

1 4 jours 100281232466136.521425

15.69 €

1 4 jours 12133133252724131628

21.75 €

1 4 jours 12341133261804942032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Plastique Forme 20°
Qualité 5.8 Corps de finition de surface Noir oxydé A2(mm) 15

Assistance technique