Collier, fendu, KR-G (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Collier, fendu, KR-G
· Collier fendu pour la fixation axiale de composants
· Montage facile, sûr et rapide avec des vis de serrage radiales
· Pour des diamètres d'arbre de 4 mm - 50 mm
· Rainures de clavette possibles sur demande
· Exécutions en acier noirci ou en acier inoxydable disponibles
· Force axiale 1300 - 14560 N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KR-G-4
KR-G-5
KR-G-6
KR-G-8
KR-G-10
KR-G-12
KR-G-15
KR-G-16
KR-G-18
KR-G-20
KR-G-22
KR-G-25
KR-G-28
KR-G-30
KR-G-40
KR-G-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Force axiale
(N)
Alésage standard
D / H7
A
(mm)
H
(mm)
E
(mm)
B
(mm)
Vis
F (ISO4762)
Vis à Couple de serrage
(Nm)
Masse
(Kg)

3.02 €

1 7 jours 422884165920.7M3x820.011

3.02 €

1 7 jours 522885165920.7M3x820.011

3.02 €

1 7 jours 622886165920.7M3x820.01

3.02 €

1 7 jours 822888186922.4M3x820.012

3.46 €

1 7 jours 10228810248926M3x1020.022

3.58 €

1 7 jours 12395212289.51131.8M4x1250.038

3.86 €

1 7 jours 1564481534121339.4M5x16100.065

3.86 €

1 7 jours 1664481634121339.4M5x16100.063

4.00 €

1 7 jours 1864481836131341.1M5x16100.069

4.44 €

1 7 jours 209308204014.51546.4M6x18150.097

4.75 €

1 7 jours 229308224215.51548.1M6x18150.103

5.11 €

1 7 jours 259308254516.51550.8M6x18150.114

5.11 €

1 7 jours 2893082848181553.7M6x18150.123

5.85 €

1 7 jours 3093083054211558.6M6x18150.163

7.61 €

1 7 jours 4093084060251565M6x18150.163

11.51 €

1 7 jours 50145605078321987M8x25320.386

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier

Assistance technique