Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-VPP (Numéros de référence)

Roulette pivotante en acier inox, série LEXR-VPP
Roulette pivotante en acier inox, à trou central, roue avec bandage en caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique, non tachant, gris

Monture : série LEXR

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion

Roue : série VPP

  • bandage : caoutchouc plein standard, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant
  • jante : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEXR-VPP 80G-FI-SG
LEXR-VPP 80G-SG
LEXR-VPP 100G-FI-SG
LEXR-VPP 100G-SG
LEXR-VPP 125G-FI-SG
LEXR-VPP 125G-SG
LEXR-VPP 150G-FI-SG
LEXR-VPP 150G-SG
LEXR-VPP 160G-FI-SG
LEXR-VPP 160G-SG
LEXR-VPP 200G-FI-SG
LEXR-VPP 200G-SG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

86.87 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00Conductivité7016040roulette pivotante avec blocage102560802550

64.74 €

1 7 jours 19535.01 à 80.00-7016040roulette pivotante102458802550

88.11 €

1 7 jours 12535.01 à 80.00Conductivité7010032roulette pivotante avec blocage1257041003070

69.15 €

1 7 jours 15035.01 à 80.00-7012532roulette pivotante1255961003070

97.13 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00Conductivité7012532roulette pivotante avec blocage15095012538100

77.95 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-7012532roulette pivotante15083012538100

199.33 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00Conductivité8812532roulette pivotante avec blocage190189415040135

152.81 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-8812532roulette pivotante190152715040135

200.27 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00Conductivité8812532roulette pivotante avec blocage195200016040135

153.77 €

1 7 jours 15080,01 à 140,00-8812532roulette pivotante195162416040135

235.02 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00Conductivité8812532roulette pivotante avec blocage235275020050205

189.94 €

1 7 jours 195140,01 à 220,00-8816040roulette pivotante235232020050205

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de roulement moyeu lisse
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: polypropylène de première qualité Matériau Caoutchouc Compatible autoclave no
Type de montage trou central Dureté du revêtement 80 Shore A Couleur de la bande de roulement gris
Couleur de la jante noir résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui
Antirouille oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 60
Résistance min. à la température(°C) -20

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique