Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POTHS (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-POTHS
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique souple, avec corps de roue en polyamide lourd

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série POTHS

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 80 Shore A, couleur bleue, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur blanc naturel

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-POTHS 100G
B-POTHS 100G-FA
B-POTHS 100G-FA-FS
B-POTHS 100G-FS
B-POTHS 100KA
B-POTHS 100KA-FA
B-POTHS 100KA-FA-FS
B-POTHS 100KA-FS
B-POTHS 100R
B-POTHS 100R-FA
B-POTHS 100R-FA-FS
B-POTHS 100R-FS
B-POTHS 100XKA
B-POTHS 100XKA-FA
B-POTHS 100XKA-FA-FS
B-POTHS 100XKA-FS
B-POTHS 100XR
B-POTHS 100XR-FA
B-POTHS 100XR-FA-FS
B-POTHS 100XR-FS
B-POTHS 125G
B-POTHS 125G-FA
B-POTHS 125G-FA-FS
B-POTHS 125G-FS
B-POTHS 125KA
B-POTHS 125KA-FA
B-POTHS 125KA-FA-FS
B-POTHS 125KA-FS
B-POTHS 125R
B-POTHS 125R-FA
B-POTHS 125R-FA-FS
B-POTHS 125R-FS
B-POTHS 125XKA
B-POTHS 125XKA-FA
B-POTHS 125XKA-FA-FS
B-POTHS 125XKA-FS
B-POTHS 125XR
B-POTHS 125XR-FA
B-POTHS 125XR-FA-FS
B-POTHS 125XR-FS
B-POTHS 160G
B-POTHS 160G-FA
B-POTHS 160G-FA-FS
B-POTHS 160G-FS
B-POTHS 160K
B-POTHS 160K-FA
B-POTHS 160K-FA-FS
B-POTHS 160K-FS
B-POTHS 160R
B-POTHS 160R-FA
B-POTHS 160R-FA-FS
B-POTHS 160R-FS
B-POTHS 160XK
B-POTHS 160XK-FA
B-POTHS 160XK-FA-FS
B-POTHS 160XK-FS
B-POTHS 160XR
B-POTHS 160XR-FA
B-POTHS 160XR-FA-FS
B-POTHS 160XR-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

41.10 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisse12556610035-25200

49.88 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisse12562610035-25200

86.25 €

1 23 jours 125140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisse12583310035-25200

77.47 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510035moyeu lisse12576410035-25200

43.32 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)12559610035-20200

52.10 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)12565610035-20200

88.47 €

1 23 jours 125140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)12586310035-20200

79.68 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)12579410035-20200

42.81 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510035roulement à rouleaux12560310035-25200

51.60 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510035roulement à rouleaux12566810035-25200

87.97 €

1 23 jours 125140,01 à 220,00-1008510035roulement à rouleaux12587010035-25200

79.18 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510035roulement à rouleaux12580110035-25200

60.62 €

1 7 jours 125140,01 à 220,00-1008510035roulement à billes (C)12559610035-20200

69.40 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)12565610035-20200

105.77 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)12586310035-20200

96.98 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à billes (C)12579410035-20200

46.55 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleaux12560110035-25200

55.33 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleaux12566110035-25200

91.70 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleaux12586810035-25200

82.92 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-1008512540roulement à rouleaux12579910035-25200

49.17 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse15074812540-25250

58.85 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse15081312540-25250

95.21 €

1 23 jours 150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse150110212540-25250

85.53 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-1008512540moyeu lisse150102012540-25250

51.84 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)15077112540-20250

61.50 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)15086012540-20250

97.89 €

1 23 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)150112512540-20250

88.20 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)150103612540-20250

51.32 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulement à rouleaux15078412540-25250

61.00 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulement à rouleaux15087212540-25250

97.36 €

1 23 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulement à rouleaux150113812540-25250

87.68 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulement à rouleaux150105612540-25250

69.14 €

1 7 jours 150220,01 à 320,00-1008512540roulement à billes (C)15076412540-20250

78.82 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00-1008516045roulement à billes (C)15086012540-20250

115.19 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00-1008516045roulement à billes (C)150112212540-20250

105.50 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00-1008516045roulement à billes (C)150103612540-20250

55.05 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00-1008516045roulement à rouleaux15077812540-25250

64.73 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00-1008516045roulement à rouleaux15087412540-25250

101.10 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00-1008516045roulement à rouleaux150113212540-25250

91.44 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00-1008516045roulement à rouleaux150107212540-25250

98.85 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00-14011016045moyeu lisse195137616045-25400

110.55 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-14011016045moyeu lisse195160016045-25400

150.17 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-14011016045moyeu lisse195220116045-25400

138.45 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00-14011016045moyeu lisse195197816045-25400

111.60 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00-14011016045roulement à billes195162416045-20400

123.31 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-14011016045roulement à billes195181416045-20400

162.91 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-14011016045roulement à billes195244916045-20400

151.20 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00-14011016045roulement à billes195222616045-20400

102.63 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00-14011016045roulement à rouleaux195145016045-25400

114.35 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-14011016045roulement à rouleaux195166016045-25400

153.95 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-14011016045roulement à rouleaux195227516045-25400

142.23 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00-14011016045roulement à rouleaux195205216045-25400

149.79 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00-14011016045roulement à billes195161416045-20400

161.50 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes195181816045-20400

201.10 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes195243916045-20400

189.38 €

1 7 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulement à billes195221616045-20400

110.58 €

1 7 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulement à rouleaux195144616045-25400

122.30 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulement à rouleaux195165616045-25400

161.90 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulement à rouleaux195227116045-25400

150.18 €

1 7 jours 235320,01 à 485,00-14011020050roulement à rouleaux195204816045-25400

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement bleue Couleur de la jante blanc naturel résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique