Poignées de tirage résistantes aux hautes température (K1060) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignées de tirage résistantes aux hautes température (K1060)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Grande contenance et prise en main agréable

· Montage : par l’arrière

· Matériau de la poignée : thermoplastique PPA, température en fonctionnement continu max. 160 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1060.2100054
K1060.2120064
K1060.2140084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D=Trou de fixation H
(mm)
L=Longueur
(mm)
S
(mm)
T
(mm)

12.37 €

1 4 jours 1001710.3M534122.5209

14.84 €

1 4 jours 1202112.4M6411462412

20.44 €

1 4 jours 1402415.4M846.51702812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Charge appliquée(N) 1000 Matériau principal Polyphtalamide
Couleur principale RAL 7021 gris noir Matériau du composant Acier inoxydable Forme B
Type-forme avec filetage intérieur Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale ergonomique

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique