Réducteur de test (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C00230604
C00230804
C00230806
C00231006
C00231008
C00231206
C00231208
C00231210
C00231612
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)

2.33 €

1 5 jours 4

2.33 €

1 5 jours 4

2.43 €

1 5 jours 6

2.53 €

1 5 jours 6

2.93 €

10 5 jours 8

3.13 €

1 5 jours 6

3.13 €

1 5 jours 8

3.25 €

1 5 jours 10

3.33 €

5 5 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Assistance technique