Banjo enveloppé (extérieur) - effilé (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C0TB00418
C0TB00428
C0TB00618
C0TB00628
C0TB00638
C0TB00818
C0TB00828
C0TB00838
C0TB00848
C0TB01028
C0TB01038
C0TB01048
C0TB01228
C0TB01238
C0TB01248
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur du tube O/D
(mm)
Filetage

6.87 €

5 5 jours 4R1/8

7.57 €

10 5 jours 4R1/4

8.08 €

5 5 jours 6R1/8

8.32 €

10 5 jours 6R1/4

11.83 €

5 5 jours 6R3/8

8.08 €

10 5 jours 8R1/8

8.32 €

5 5 jours 8R1/4

13.15 €

5 5 jours 8R3/8

15.33 €

5 5 jours 8R1/2

9.88 €

1 5 jours 10R1/4

13.38 €

5 5 jours 10R3/8

14.32 €

5 5 jours 10R1/2

11.05 €

1 5 jours 12R1/4

15.80 €

5 5 jours 12R3/8

16.57 €

5 5 jours 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) 0 - 60 Plage de pression de fonctionnement(Barre) -0.9 - 10 Corps Pointe en plastique
Type de filetage ISO RC Série Pneufit C

Assistance technique