Bague de corps, PTFE 177023, avec joint torique 72NBR872 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
94314
95440
96638
96867
96882
97014
97016
97017
97018
97019
97021
97022
97023
97024
97029
97250
97388
97436
97878
97879
97880
97881
97889
98375
98405
98534
98536
98699
98990
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Diamètre intérieur
(φ)
Largeur
(mm)
Largeur2
(mm)
Série Poids
(g)

108.65 €

1 Disponible 12 jours 8067.87.3-TFMA13.401

29.37 €

1 Disponible 7 jours 2517.83.8-TFMA1.701

29.37 €

1 Disponible 12 jours 18.2123-TFMI0.76

59.72 €

1 Disponible 17 jours 5042.83.8-TFMA3.401

66.08 €

1 Disponible 17 jours 5547.83.8-TFMA3.801

9.40 €

126 17 jours 21.21533.2TFMI0.901

43.55 €

1 Disponible 17 jours 32.2253.8-TFMI2.09

46.00 €

1 Disponible 17 jours 37.2303.8-TFMI2.351

52.38 €

1 Disponible 17 jours 42.2353.8-TFMI2.741

59.72 €

1 Disponible 17 jours 47.2403.8-TFMI3.051

77.32 €

1 Disponible 12 jours 57.2503.8-TFMI3.7

46.00 €

1 Disponible 17 jours 4032.83.8-TFMA2.801

52.38 €

1 Disponible 17 jours 4537.83.8-TFMA3.001

77.32 €

1 Disponible 17 jours 6047.87.3-TFMA10.421

116.47 €

1 Disponible 17 jours 9077.87.3-TFMA15

35.23 €

1 Disponible 12 jours 26.2203-TFMI1.201

35.23 €

1 Disponible 7 jours 28.2223-TFMI1.271

35.23 €

1 Disponible 7 jours 3022.83.8-TFMA2.081

43.55 €

1 Disponible 12 jours 3224.83.8-TFMA2.171

46.00 €

1 Disponible 17 jours 39.2323.8-TFMI2.051

29.37 €

1 Disponible 17 jours 20.2143-TFMI0.86

29.37 €

1 Disponible 12 jours 22.2163-TFMI0.901

20.54 €

1 Disponible 17 jours 1811.93-TFMA0.841

106.70 €

1 Disponible 12 jours 72.2607.3-TFMI12.001

43.55 €

1 Disponible 17 jours 3527.83.8-TFMA2.451

35.23 €

1 Disponible 7 jours 2820.83.8-TFMA1.851

52.38 €

1 Disponible 17 jours 4234.83.8-TFMA2.83

23.02 €

1 Disponible 17 jours 169.93-TFMA0.701

29.37 €

1 Disponible 17 jours 2013.93-TFMA0.901

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PTFE Numéro de tarif douanier 39269097

Assistance technique