INA Unité à palier avec base courte, fonte grise, collier de blocage excentrique, joint R (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0008314330000
0096451280000
0096451440000
0096451600000
0096451870000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
B1
(mm)
d3 max.
(mm)
Customs tariff weight
(kg)
Unit Hauteur H
(mm)
Center hole distance J
(mm)
Unit code S1
(mm)
H2
(mm)
Unit width A
(mm)
Unit length L
(mm)
Base height to shaft center H1/L1
(mm)
Bearing code Protection cap Housing Product code

79.82 €

1 5 jours 45325002040056.5632.1210754GE45-KRR-B34.932.548120107GG.SHE09-SHE09RSHE45-XL

40.25 €

1 5 jours 2514000780044.5-0.670365GE25-KRR-B2714367070GG.SHE05-E-NKASK05SHE05RSHE25-XL-N
-

49.69 €

1 5 jours 30195001130048.5-1.0182429GE30-KRR-B30.219.5409882GG.SHE06-E-NKASK06SHE06-
-

58.40 €

1 5 jours 35255001530051.3511.3493476GE35-KRR-B32.525.54510393GG.SHE07-E-NKASK07SHE07-
-

62.11 €

1 5 jours 40325001980056.5-1.6599492GE40-KRR-B35.132.54811699GG.SHE08-E-NKASK08SHE08-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Customs tariff goods number 84832000
Method of fixing Eccentric locking collar Number of fixing holes 2 Customs tariff weight unit kg
Hole shape cylindrical Unit material Gray cast iron Model cylindrical
Model series RSHE.. Thread M6 Lubrication hole Q M6
Relubrication possible yes/no yes Customs tariff weight per 1 Customs tariff country of origin DE

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique