Galets suiveurs série KDD (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LR5204 KDD

Référence pièce
LR5204 KDD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.50 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 52 Largeur de rouleau b(mm) 20.6 Matériau Palier acier
Rangées de billes Roulement à deux rangées Cage Cage en polyamide Diamètre intérieur(mm) 20
Bague extérieure Surface extérieure cylindrique Étanchéité Couvercle des deux côtés Plage de température -20 à +120°C
Poids(g) 216.0

Vous vous trouvez sur la page de Galets suiveurs série KDD, le numéro d'article est le suivant: LR5204 KDD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LR5204 KDD.

Assistance technique