Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6015 NC3 |
6016 NC3 |
6206 NC3 |
6211 NC3 |
6212 NC3 |
6213 NC3 |
6304 NC3 |
6310 NC3 |
6314 NC3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92.25 € | 1 | 4 jours | - | 7316570392258 | 625.0 | ||
156.77 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | - | 862.0 | ||
17.68 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571401553 | 189.0 | ||
45.47 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316571122977 | 584.0 | ||
56.50 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316570831351 | 754.0 | ||
85.63 € | 1 | 4 jours | - | - | 973.0 | ||
16.75 € | 1 | 17 jours | - | - | 138.0 | ||
65.49 € | 1 | 4 jours | - | 7316570757071 | 1044.0 | ||
123.15 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570073676 | 2483.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Type de bague externe | Grooved | Bague externe | With Outer Ring |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel | Alésage | Alésage cylindrique |
Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -20 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles