Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
210 N |
308 N |
6006 N |
6007 N |
6010 N |
6205 N |
6207 N |
6209 N |
6210 N |
6211 N |
6305 N |
6306 N |
6307 N |
6308 N |
6309 N |
6311 N |
6408 N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83.50 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316570001310 | 475.0 | ||
81.03 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316577079497 | 660.0 | ||
15.35 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571409931 | 111.0 | ||
18.23 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570334142 | 152.0 | ||
48.75 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316570058680 | 250.0 | ||
15.25 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | - | 123.0 | ||
23.92 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316575800185 | 302.0 | ||
36.10 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570179323 | 397.0 | ||
43.05 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570953848 | 433.0 | ||
49.95 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570828375 | 583.0 | ||
18.13 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316570246100 | 215.0 | ||
24.77 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577066831 | 347.0 | ||
31.30 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | 7316577302939 | 438.0 | ||
45.53 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577314307 | 602.0 | ||
46.43 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316574600106 | 808.0 | ||
82.78 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316570746525 | 1322.0 | ||
107.90 € | 1 | 4 jours | - | - | 1220.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Type de bague externe | Grooved | Bague externe | With Outer Ring |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel | Alésage | Alésage cylindrique |
Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Étanchéité | Roulement fermé | Plage de température | -20 à +150 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles