Préhenseurs pneumatiques à entraînement rotatif, type à 3 mâchoires, aseptiques et à faible dégagement de poussière, Série 11-/22-MHR3 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Préhenseurs pneumatiques à entraînement rotatif, type à 3 mâchoires, aseptiques et à faible dégagement de poussière, Série 11-/22-MHR3
[Série 11- aseptique]
· Ce produit peut être utilisé en ambiance aseptique.
· Empêche les dégagements de poussière en salle blanche.

[Série 22- sans cuivre / fluor / silicone + faible dégagement de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements avec des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone
· La structure est la même que celle de la Série aseptique (la graisse et l’emballage sont différents de ceux de la Série aseptique.)

(i)Remarque

  • Consulter le catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère d’illustration uniquement. Consulter le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11-MDHR3-10E
11-MDHR3-10R
11-MDHR3-15E
11-MDHR3-15R
22-MDHR3-10R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ouverte L1
(mm)
Dimension fermée L2
(mm)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)
Environnement, applications Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Emplacement de port de connexion Type Nominal

694.92 €

1 18 jours 1186.57Disponible en environnement de salle blanche0.2~ 0.6Côté axialSérie aseptique (type à aspiration)10

694.92 €

1 18 jours 1186.57Disponible en environnement de salle blanche0.2~ 0.6Direction à partir de la face latérale du corpsSérie aseptique (type à aspiration)10

723.45 €

1 23 jours 13.59.5-13Disponible en environnement de salle blanche0.15~0.6Côté axialSérie aseptique (type à aspiration)15

723.45 €

1 18 jours 13.59.5-13Disponible en environnement de salle blanche0.15~0.6Direction à partir de la face latérale du corpsSérie aseptique (type à aspiration)15

679.53 €

1 23 jours 1186.57Disponible en environnement de salle blanche / Pas de matériaux à base de cuivre / fluorine0.2~ 0.6Direction à partir de la face latérale du corpsSans cuivre/ fluor/ silicone + faible dégagement de poussière (type à aspiration)10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Pincement, type à mandrin / Ouvert, type à mandrin Nombre de doigts 3 pièces
Forme du corps principal Forme cylindrique Méthode de fonctionnement Double effet Fonction supplémentaire Haute précision
Mécanisme de réglage de la course Non fourni Commutateur auto Sans commutateur auto (aimant intégré) Nombre de commutateurs Aucun
Longueur du fil de sortie Aucun Spécifications Avec aimant

Assistance technique