Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Vis à billes / Spécifications propres / Série 11-LEFS / LECS□ (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Vis à billes / Spécifications propres / Série 11-LEFS / LECS□
L’aspiration sous vide de l’orifice d'aspiration supprime la génération de poussière de la vis à billes et du guide vers l’extérieur.
[Caractéristiques]
· Tuyauterie d'aspiration intégrée
Le corps principal peut être installé sans dépose de pièces extérieures, par exemple des capotages.
· Spécifications du corps et du guide linéaire

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11-LEFS25S2A-100
11-LEFS25S2A-150BD
11-LEFS25S2A-200
11-LEFS25S2A-200D
11-LEFS25S2A-300-R5A2H
11-LEFS25S2B-300
11-LEFS25S6A-200BD-RAB2H
11-LEFS25S6A-200D-RAC2H
11-LEFS25S6A-400
11-LEFS25S6A-500
11-LEFS25S6A-500B-R5C2H
11-LEFS25S6B-100BD
11-LEFS25S6B-150
11-LEFS25S6B-300
11-LEFS25S6B-400
11-LEFS25S6B-500BD
11-LEFS32S3A-150-R5A2
11-LEFS32S3A-700
11-LEFS32S3B-300
11-LEFS32S7A-300-R5B2H
11-LEFS32S7A-300-R5C2H
11-LEFS32S7A-500-R5B2H
11-LEFS32S7A-600-R5C2H
11-LEFS32S7B-100
11-LEFS32S7B-100BD
11-LEFS32S7B-100D
11-LEFS32S7B-300
11-LEFS40S4A-1000
11-LEFS40S4A-1000-R5A2
11-LEFS40S4A-1000-R5A2H
11-LEFS40S4A-600B-R5A21
11-LEFS40S4A-700-S5A2
11-LEFS40S4A-800
11-LEFS40S4A-800-S5A2
11-LEFS40S4B-1000
11-LEFS40S4B-150-S5A2
11-LEFS40S4B-300B-R5A2
11-LEFS40S4B-500B-R2A2H
11-LEFS40S8A-250
11-LEFS40S8A-400
11-LEFS40S8A-900D-R5C2H
11-LEFS40S8B-200-RA
11-LEFS40S8B-200B-RA
11-LEFS40S8B-200BD
11-LEFS40S8B-400-RA
11-LEFS40S8B-500
11-LEFS40S8B-500D
11-LEFS40S8B-500D-S2C2H
11-LEFS40S8B-700D-R2C2H
11-LEFS40T8A-400-R2
11-LEFS40T8B-700B
11-LEFS40T8B-700B-R5
11-LEFS40T8B-700B-RA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Type de moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Raccord à vide

1,348.27 €

1 26 jours 10010,1 à 20,0205,1 à 10,0812Incrémentiel50Non fourni101 à 20019610290025Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

1,797.71 €

1 26 jours 15010,1 à 20,0205,1 à 10,0812Incrémentiel50Fourni101 à 20019610290025Servomoteur AC (100 W)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

1,732.81 €

1 26 jours 20010,1 à 20,0205,1 à 10,0812Incrémentiel50Non fourni101 à 20019610290025Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

1,462.71 €

1 26 jours 20010,1 à 20,0205,1 à 10,0812Incrémentiel50Non fourni101 à 20019610290025Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

2,508.15 €

1 26 jours 30010,1 à 20,0205,1 à 10,0812Incrémentiel50Non fourni101 à 20019610290025Servomoteur AC (100 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement)Sans câble (connecteur seulement)Côté gauche

1,461.52 €

1 26 jours 30010,1 à 20,02010,1 à 20,0156Incrémentiel50Non fourni101 à 20019610245025Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

3,641.32 €

1 26 jours 20010,1 à 20,0205,1 à 10,0812Absolu50Fourni101 à 20019610290025Servomoteur AC (100 W)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)10LECSB2-S5 (entrées impulsions)Sans câble (connecteur seulement)Côtés gauche et droit

3,320.76 €

1 26 jours 20010,1 à 20,0205,1 à 10,0812Absolu50Non fourni101 à 20019610290025Servomoteur AC (100 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)10LECSC2-S5 (entrées CC-Link direct)Sans câble (connecteur seulement)Côtés gauche et droit

1,659.69 €

1 26 jours 40010,1 à 20,0205,1 à 10,0812Absolu50Non fourni101 à 20019610290025Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

1,716.32 €

1 26 jours 50010,1 à 20,0205,1 à 10,0812Absolu50Non fourni101 à 20019610272025Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

3,762.81 €

1 26 jours 50010,1 à 20,0205,1 à 10,0812Absolu50Fourni101 à 20019610272025Servomoteur AC (100 W)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSC2-S5 (entrées CC-Link direct)Sans câble (connecteur seulement)Côté gauche

1,955.77 €

1 26 jours 10010,1 à 20,02010,1 à 20,0156Absolu50Fourni101 à 20019610245025Servomoteur AC (100 W)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

1,546.47 €

1 26 jours 15010,1 à 20,02010,1 à 20,0156Absolu50Non fourni101 à 20019610245025Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

1,603.06 €

1 26 jours 30010,1 à 20,02010,1 à 20,0156Absolu50Non fourni101 à 20019610245025Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

1,659.69 €

1 26 jours 40010,1 à 20,02010,1 à 20,0156Absolu50Non fourni101 à 20019610245025Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

2,182.24 €

1 26 jours 50010,1 à 20,02010,1 à 20,0156Absolu50Fourni101 à 20019610236025Servomoteur AC (100 W)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

2,641.10 €

1 26 jours 15020,1 à 50,0405,1 à 10,01016Incrémentiel60Non fourni301 à 5003921221,00032Servomoteur AC (200 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSA2-S3 (entrées impulsions / entrées positionnement)Without cableCôté gauche

1,872.03 €

1 26 jours 70020,1 à 50,0405,1 à 10,01016Incrémentiel60Non fourni301 à 50039212262032Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

1,636.08 €

1 26 jours 30020,1 à 50,04510,1 à 20,0208Incrémentiel60Non fourni301 à 50044112250032Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

3,031.68 €

1 26 jours 30020,1 à 50,0405,1 à 10,01016Absolu60Non fourni301 à 5003921221,00032Servomoteur AC (200 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSB2-S7 (entrées impulsions)Sans câble (connecteur seulement)Côté gauche

3,386.45 €

1 26 jours 30020,1 à 50,0405,1 à 10,01016Absolu60Non fourni301 à 5003921221,00032Servomoteur AC (200 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSC2-S7 (entrées CC-Link direct)Sans câble (connecteur seulement)Côté gauche

3,149.69 €

1 26 jours 50020,1 à 50,0405,1 à 10,01016Absolu60Non fourni301 à 5003921221,00032Servomoteur AC (200 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSB2-S7 (entrées impulsions)Sans câble (connecteur seulement)Côté gauche

3,563.40 €

1 26 jours 60020,1 à 50,0405,1 à 10,01016Absolu60Non fourni301 à 50039212280032Servomoteur AC (200 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSC2-S7 (entrées CC-Link direct)Sans câble (connecteur seulement)Côté gauche

1,659.69 €

1 26 jours 10020,1 à 50,04510,1 à 20,0208Absolu60Non fourni301 à 50044112250032Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

2,125.61 €

1 26 jours 10020,1 à 50,04510,1 à 20,0208Absolu60Fourni301 à 50044112250032Servomoteur AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

1,717.52 €

1 26 jours 10020,1 à 50,04510,1 à 20,0208Absolu60Non fourni301 à 50044112250032Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

1,777.65 €

1 26 jours 30020,1 à 50,04510,1 à 20,0208Absolu60Non fourni301 à 50044112250032Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

2,386.29 €

1 26 jours 1,00020,1 à 50,05010,1 à 20,01520Incrémentiel74Non fourni301 à 50049017052040Servomoteur AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

3,479.85 €

1 26 jours 1,00020,1 à 50,05010,1 à 20,01520Incrémentiel74Non fourni301 à 50049017052040Servomoteur AC (400 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSA2-S4 (entrées impulsions / entrées positionnement)Without cableCôté gauche

3,497.15 €

1 26 jours 1,00020,1 à 50,05010,1 à 20,01520Incrémentiel74Non fourni301 à 50049017052040Servomoteur AC (400 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSA2-S4 (entrées impulsions / entrées positionnement)Sans câble (connecteur seulement)Côté gauche

3,774.48 €

1 26 jours 60020,1 à 50,05010,1 à 20,01520Incrémentiel74Fourni301 à 5004901701,00040Servomoteur AC (400 W)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSA2-S4 (entrées impulsions / entrées positionnement)1.5Côté gauche

3,099.53 €

1 26 jours 70020,1 à 50,05010,1 à 20,01520Incrémentiel74Non fourni301 à 50049017094040Servomoteur AC (400 W)NoneCâble standard5LECSA2-S4 (entrées impulsions / entrées positionnement)Without cableCôté gauche

2,258.90 €

1 26 jours 80020,1 à 50,05010,1 à 20,01520Incrémentiel74Non fourni301 à 50049017076040Servomoteur AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

3,163.24 €

1 26 jours 80020,1 à 50,05010,1 à 20,01520Incrémentiel74Non fourni301 à 50049017076040Servomoteur AC (400 W)NoneCâble standard5LECSA2-S4 (entrées impulsions / entrées positionnement)Without cableCôté gauche

2,386.29 €

1 26 jours 1,00050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Incrémentiel74Non fourni501 à 100058817026040Servomoteur AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

2,781.11 €

1 26 jours 15050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Incrémentiel74Non fourni501 à 100058817050040Servomoteur AC (400 W)NoneCâble standard5LECSA2-S4 (entrées impulsions / entrées positionnement)Without cableCôté gauche

3,500.74 €

1 26 jours 30050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Incrémentiel74Fourni501 à 100058817050040Servomoteur AC (400 W)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSA2-S4 (entrées impulsions / entrées positionnement)Without cableCôté gauche

3,506.61 €

1 26 jours 50050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Incrémentiel74Fourni501 à 100058817050040Servomoteur AC (400 W)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)2LECSA2-S4 (entrées impulsions / entrées positionnement)Sans câble (connecteur seulement)Côté gauche

2,082.03 €

1 26 jours 25020,1 à 50,05010,1 à 20,01520Absolu74Non fourni301 à 5004901701,00040Servomoteur AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

2,145.71 €

1 26 jours 40020,1 à 50,05010,1 à 20,01520Absolu74Non fourni301 à 5004901701,00040Servomoteur AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

4,165.23 €

1 26 jours 90020,1 à 50,05010,1 à 20,01520Absolu74Non fourni301 à 50049017062040Servomoteur AC (400 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSC2-S8 (entrées CC-Link direct)Sans câble (connecteur seulement)Côtés gauche et droit

2,568.55 €

1 26 jours 20050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Absolu74Non fourni501 à 100058817050040Servomoteur AC (400 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)10Sans piloteWithout cableCôté gauche

3,209.19 €

1 26 jours 20050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Absolu74Fourni501 à 100058817050040Servomoteur AC (400 W)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)10Sans piloteWithout cableCôté gauche

2,473.60 €

1 26 jours 20050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Absolu74Fourni501 à 100058817050040Servomoteur AC (400 W)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

2,695.94 €

1 26 jours 40050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Absolu74Non fourni501 à 100058817050040Servomoteur AC (400 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)10Sans piloteWithout cableCôté gauche

2,209.40 €

1 26 jours 50050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Absolu74Non fourni501 à 100058817050040Servomoteur AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

2,256.60 €

1 26 jours 50050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Absolu74Non fourni501 à 100058817050040Servomoteur AC (400 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

3,725.89 €

1 26 jours 50050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Absolu74Non fourni501 à 100058817050040Servomoteur AC (400 W)NoneCâble standard2LECSC2-S8 (entrées CC-Link direct)Sans câble (connecteur seulement)Côtés gauche et droit

3,940.65 €

1 26 jours 70050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Absolu74Non fourni501 à 100058817047040Servomoteur AC (400 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)2LECSC2-S8 (entrées CC-Link direct)Sans câble (connecteur seulement)Côtés gauche et droit

2,381.77 €

1 26 jours 40020,1 à 50,05010,1 à 20,01520Absolu74Non fourni301 à 5004901701,00040Servomoteur AC (400 W) (compatible UL)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)2Sans piloteWithout cableCôté gauche

2,744.90 €

1 26 jours 70050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Absolu74Fourni501 à 100058817047040Servomoteur AC (400 W) (compatible UL)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

3,217.02 €

1 26 jours 70050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Absolu74Fourni501 à 100058817047040Servomoteur AC (400 W) (compatible UL)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)5Sans piloteWithout cableCôté gauche

3,527.69 €

1 26 jours 70050,1 à 100,06020,1 à 50,03010Absolu74Fourni501 à 100058817047040Servomoteur AC (400 W) (compatible UL)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)10Sans piloteWithout cableCôté gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Vis à billes roulées
Guide Fourni Noise Filters Non fourni Environnement de fonctionnement Standard
Positioning Repeatability(µm) ±20 Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Précision Basic Type
Trou de goupille de positionnement Bas du boîtier B Type Série salle blanche (type à aspiration)

Assistance technique