Vérins pneumatiques conformes ISO, type à tige à crabotage double effet / simple tige Série C85K (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérins pneumatiques conformes ISO, type à tige à crabotage double effet / simple tige Série C85K
[Caractéristiques]
· Conformité ISO (6432)
Définir la référence pièce avec fixation de montage, fixation d'extrémité de tige et détecteur
· Facilité de réglage fin de la position du détecteur
· Amélioration de la visibilité de la lampe-témoin grâce au support de détecteur transparent
· Exécutions spéciales
· Plusieurs options de support de montage

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C85KE8-40
C85KE8-50
C85KE8-80
C85KE10-10
C85KE10-25
C85KE10-50
C85KE10-80
C85KE10-100
C85KE12-25
C85KE12-40
C85KE12-50
C85KE12-100
C85KE12-125
C85KE12-160
C85KE16-10
C85KE16-40
C85KE16-50
C85KE16-70
C85KE16-80
C85KE16-100
C85KE16-160
C85KE16-200
C85KE20-20
C85KE20-25
C85KE20-40
C85KE20-50
C85KE20-80
C85KE20-140
C85KE20-160
C85KE20-180
C85KE20-200
C85KE25-25
C85KE25-50
C85KE25-75
C85KE25-80
C85KE25-100
C85KE25-160
C85KE25-200
C85KE25-300
C85KF8-10
C85KF8-50
C85KF8-80
C85KF8-100
C85KF10-10
C85KF10-25
C85KF10-60
C85KF10-100
C85KF12-10
C85KF12-30
C85KF12-50
C85KF12-125
C85KF12-150
C85KF16-10
C85KF16-25
C85KF16-40
C85KF16-45
C85KF16-50
C85KF16-60
C85KF16-80
C85KF16-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Course : L
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Specifications Type of Auto Switch Mounting Bellows

66.00 €

1 8 jours 8-0,1 à 1,0Sans aimantNoneSans

66.44 €

1 8 jours 8-0,1 à 1,0Sans aimantNoneSans

67.53 €

1 8 jours 8-0,1 à 1,0Sans aimantNoneSans

63.97 €

1 8 jours 10-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

64.23 €

1 8 jours 10-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

65.35 €

1 8 jours 10-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

66.69 €

1 9 jours 10-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

67.58 €

1 8 jours 10-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

70.82 €

1 9 jours 12-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

71.77 €

1 9 jours 12-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

72.40 €

1 8 jours 12-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

81.94 €

1 8 jours 12-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

83.52 €

1 8 jours 12-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

79.39 €

1 8 jours 12-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

75.95 €

1 9 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

78.44 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

79.32 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

81.73 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

81.73 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

83.39 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

88.40 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

91.65 €

1 9 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

94.26 €

1 8 jours 20-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

94.26 €

1 8 jours 20-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

95.89 €

1 8 jours 20-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

97.03 €

1 8 jours 20-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

100.32 €

1 9 jours 20-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

109.03 €

1 8 jours 20-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

109.03 €

1 8 jours 20-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

113.34 €

1 8 jours 20-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

113.34 €

1 8 jours 20-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

100.77 €

1 8 jours 25-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

104.02 €

1 8 jours 25-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

107.89 €

1 9 jours 25-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

107.89 €

1 8 jours 25-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

110.44 €

1 8 jours 25-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

118.23 €

1 8 jours 25-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

123.37 €

1 8 jours 25-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

136.26 €

1 9 jours 25-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

64.98 €

1 8 jours 8-0,1 à 1,0Sans aimantNoneSans

66.44 €

1 8 jours 8-0,1 à 1,0Sans aimantNoneSans

67.53 €

1 8 jours 8-0,1 à 1,0Sans aimantNoneSans

68.31 €

1 8 jours 8-0,1 à 1,0Sans aimantNoneSans

63.97 €

1 9 jours 10-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

64.23 €

1 8 jours 10-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

66.69 €

1 8 jours 10-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

67.60 €

1 9 jours 10-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

69.81 €

1 8 jours 12-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

71.77 €

1 8 jours 12-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

72.40 €

1 8 jours 12-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

77.16 €

1 9 jours 12-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

79.39 €

1 9 jours 12-0.08~ 1.0Sans aimantNoneSans

75.97 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

77.23 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

78.44 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

79.32 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

79.32 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

81.73 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

81.73 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

83.39 €

1 8 jours 16-0.05~ 1.0Sans aimantNoneSans

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard
Fonction supplémentaire Avec fonction de crabotage de la tige Environnement, applications Standard Support bracket Aucun
Auto Switch Sans commutateur Rod Tip Metal Fitting Aucun

Assistance technique