Vérins guidés avec électrovanne intégrée, Série MVGQ (⌀80, ⌀100) (Numéros de référence)

Vérins guidés avec électrovanne intégrée, Série MVGQ (⌀80, ⌀100)
Vanne et régulateur de vitesse intégrés au vérin.
[Caractéristiques]
· Série de vannes optimisée en fonction du diamètre du vérin.
· 2 types de paliers de colonne de guidage pour adaptation aux différentes applications.
· Facilité de changement entre tige déployée à l’actionnement et tige rétractée à l’actionnement.
· Installation possible dans 2 directions.
· Détection de position possible.
· Haute précision d’antirotation.
· Régulateur de de vitesse intégré.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MVGQM80-100

Référence pièce
MVGQM80-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

752.97 €

1 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tige double Forme du corps principal Guidé
D.I. du cylindre : D(Ø) 80 Fonction supplémentaire Avec fonction de réglage de la vitesse Environnement, applications Standard
Température de fonctionnement(℃) -10:: 50 Verrouillage d'extrémité NA Soupapes Disponible
Pression de fonctionnement(MPa) 0.1:: 0.9 Auto Switch Sans commutateur auto (aimant intégré) Lead Wire Length(m) Aucun
Number of Switches Aucun Type of Shaft Bearing Palier lisse Poussée / Traction sous tension Déployé à l’actionnement

Vous vous trouvez sur la page de Vérins guidés avec électrovanne intégrée, Série MVGQ (⌀80, ⌀100), le numéro d'article est le suivant: MVGQM80-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MVGQM80-100.

Assistance technique